MM-16046  3D product pictures  IO system Field EthernetIP and EtherCAT variants_2000x2000 (2).jpg

WAGO I/O System Field

Децентрализирайте с разширена свързаност. Модулът I/O System Field за автоматизация със степен на защита IP67 и без необходимост от монтаж в табло притежава впечатляваща гама от функции.

Вашите предимства:

  • Разширена мрежова свързаност

  • Функционалност и естетика в една система

  • Интегрирано управление на натоварването

  • Решение „всичко в едно“ благодарение на IO-Link

WAGO I/O SYSTEM FIELD НАКРАТКО

Готова за бъдещето автоматизация

Висока производителност, проектиран за синхронизиращи се по време мрежи (TSN) и непоклатим в най-суровите условия на околната среда: Модулът WAGO I/O System Field за автоматизация без необходимост от монтаж в табло обединява впечатляващо разнообразие от функции със здрави IP67 корпуси.

Широк спектър от приложения

Независимо дали на опаковъчната машина или на рамото на робота, модулите се монтират точно там, където са ви необходими – полевите модули на входно-изходната система са в центъра на действието, близо до сензори и изпълнителни механизми.

Уникалните предимства на WAGO I/O System Field

Разширена мрежова свързаност

Съвременните децентрализирани производствени мощности изискват решения за автоматизация, които осигуряват най-високо ниво на свързаност, като същевременно осигуряват максимална производителност извън контролното табло. WAGO разработи новия си полеви модул за входно-изходна система с IP67 защита, за да отговаря на тези нужди днес и утре. Новата система комбинира бързите базирани на ETHERNET полеви шини (напр. PROFINET), технологии като OPC UA, Bluetooth®, Webserver и MQTT като протокол за облачна свързаност. Централният елемент е мощно процесорно ядро, което комбинира интегрирани функции за защита със защитено поле и облачна свързаност. Базира се на всички стандарти ETHERNET, fieldbus и Industrial IoT (включително TSN), предлагащи максимална гъвкавост за голямо разнообразие от изисквания.

Вашите предимства:

  • Независим от платформата обмен на данни чрез OPC UA

  • Системна информация, предоставена чрез MQTT

  • Бърз и разпределен достъп до информация за модулите чрез Bluetooth®

  • Достъп до системна информация чрез интегриран уеб сървър

  • #made for TSN

It combines fast, ETHERNET-based fieldbuses such as PROFINET®, technologies such as OPC UA or Webserver – and now also supports MQTT as a communication protocol for cloud connectivity.

Ludwig Adelmann
Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

Функционалност и естетика в една система

Модулът I/O System Field със степен за защита IP67 е оптимизиран за надеждна автоматизация без нужда от монтаж в контролно табло. Модулите се монтират точно там, където са ви необходими – в центъра на действието, близо до сензори и изпълнителни механизми. Тази адаптивност не само намалява необходимото окабеляване, но и опростява пускането в експлоатация, поддръжката и диагностиката. Системата предлага безкомпромисна защита с напълно капсулирани метални корпуси за изключително тежки условия или здрави, но същевременно леки пластмасови корпуси за мобилни приложения. Модулите работят при температури от −25 до +70°C (−13 … +158°F). Тънките варианти на корпуса и опцията за страничен монтаж са изключително подходящи за засичане на сигнали в най-малките възможни пространства и за защитен монтаж както на модули, така и на свързващи кабели. Сензорите и изпълнителните механизми се свързват чрез стандартни кабели M8 и M12. Системата се захранва чрез L-кодиран силнотоков конектор M12, осигуряващ до 16 A и събиращ повече мощност в по-малко пространство. Модулите включват маркировъчни табелки WMB Inline или маркиращи ленти от стандартната продуктова гама на WAGO.

Вашите предимства:

  • Напълно капсулирани метални корпуси със защита IP67 за екстремни условия

  • Некапсулирани леки пластмасови корпуси със степен на защита IP67 за мобилни приложения.

  • Детайлна идентификация, удобни възможности за маркиране и ясно видими светодиоди

Интегрирано управление на натоварването

Иновативното управление на натоварването гарантира пълно използване на мощността на системата чрез управление на текущото захранване. Токът и напрежението могат да се записват и анализират по канали. Могат да се задават граници на претоварване за отделни канали. В резултат на това могат по-бързо да се откриват грешки и по-ясно да се разграничават в случай на неизправности – грешките също се предвиждат по-лесно, което е от съществено значение за бъдещите тенденции, например прогнозната поддръжка.

Вашите предимства:

  • Захранване с голям капацитет до 2 x 16 A и 4 A на Link входно-изходен порт

  • Регулируемо ограничение на изходния ток

  • Наблюдение на консумацията на електроенергия

  • Дефиниране на предварителни и основни аларми

  • Наблюдение на напрежения и токове (по канали и в целия модул)

  • Наблюдение на температурата по канали

IO-Link significantly simplifies configuration and cabling. It also creates completely new possibilities for diagnostics, parameterization and device identification.

Helmut Börjes
Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

Решение „всичко в едно“ благодарение на IO-Link

В комбинация с IO-Link , I/O System Field напълно демонстрира своите силни страни като гъвкав „входно-изходен дистрибутор“ както за събиране, така и за разпространение на данни. Известният стандарт за комуникация гарантира безпроблемен поток на данните от нивото на контрол до нивото на сензора и изпълнителния механизъм. Това значително опростява конфигурацията и окабеляването. Освен това възникват напълно нови възможности за диагностика, параметризация и идентификация на устройствата.

Вашите предимства:

  • Комуникация от край до край с облак и полевите у-ва с IO-Link

  • Опростеното окабеляване улеснява планирането и обмена между устройствата

  • До 8 входно-изходниLink хъба на модул - До 4 A на порт - До 128 цифрови входа и изхода на едно главно устройство

  • Топология тип „Звезда“ за кратки линейни трактове

  • По-малко IP адреси

„Създадени за TSN“

Ако производствените мощности трябва да са подготвени за бъдещето, индустриалната комуникация трябва да е бърза, стандартизирана и да протича в реално време. „Синхронизиращата се по време мрежа“ (TSN) е ключова в това отношение, тъй като представлява перспектива за значително повишаване на производителността на отделните мрежи. Също така осигурява базата за директна комуникация от полево ниво с всяко устройство на което и да е друго ниво, и така вече няма нужда от точки на достъп или пълна реконструкция на комуникационните технологии. TSN става още по-ефективна в комбинация с OPC UA. Заедно, те осигуряват възможност на оборудването, машините и системните части, например да се описват, разбират и конфигурират автоматично. Това от своя страна е необходимо, за да може модулният подход към машиностроенето наистина да се подобри.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: