Теми

EnOcean – радио технология за сгради без използване на батерии

EnOcean осигурява най-голямо удобство, съчетано с ниска консумация на енергия. Лесно управлявайте, например, осветлението и щорите безжично с радиомодулите EnOcean – за технически и естетически иновативни концепции в сградната автоматизация.

EnOcean Products from WAGO

Радио предавател; EnOcean easyfit PTM 250; 2-канално управление на осветлението
Артикул №.758-940/001-000

Радио предавател; EnOcean easyfit PTM 250; 2-канално управление на осветлението

Радио предавател; EnOcean easyfit PTM 250; 2-канално управление на щори
Артикул №.758-940/002-000

Радио предавател; EnOcean easyfit PTM 250; 2-канално управление на щори

Радио предавател; EnOcean easyfit PTM 250; 4-канално управление на осветлението
Артикул №.758-940/003-000

Радио предавател; EnOcean easyfit PTM 250; 4-канално управление на осветлението

EnOcean с прости думи

Радио превключвателите и сензорите, базирани на технологията EnOcean, събират енергия от околната среда за захранването си, например, превключвателите събират от задействащата сила или сензорите – от светлинната енергия. Това се постига чрез т.нар.„събиране на енергия (energy harvesting)“, което генерира енергийни нива от 50 μW, достатъчно за предаване на радиосигнали на разстояния до 300 m на открито (30 m в сгради). EnOcean комуникира чрез гейтуей с всички налични шинни системи (например KNX или BACnet) в сградата. Всеки предавател има уникален адрес и комуникира с приемник. Въпреки ограничената налична енергия, тази високоефективна електроника може да предава сигнала няколко пъти, като по този начин гарантира висока надеждност на предаването.

Без пробиване: Използване на EnOcean за сградна автоматизация

Огромно предимство на EnOcean е способността за монтаж на превключватели и сензори с помощта на EnOcean върху стени или стъклени повърхности в цялата сграда, без да се пробиват дупки. EnOcean е особено подходящ за ремонтни дейности, при които полагането на кабели е трудно или невъзможно. Освен това външният вид или материалите (например стъклени стени) също могат да превърнат технологията EnOcean в идеалния избор.

enocean.jpg

Предимства на WAGO и EnOcean:

EnOcean е технология с много предимства – особено когато се комбинира с други шинни системи (например DALI или SMI). Освен това продуктовата гама на WAGO включва интерфейси за всички съответни подсистеми. Те могат да бъдат комбинирани с контролери на WAGO, ако това е необходимо за постигане на цялостно решение. EnOcean се използва в комбинация например с flexROOM® на WAGO и решения за светлинен мениджмънт.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: