building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x2000.jpg

Системната интеграция е лесна

Независимо дали става въпрос за ново строителство, реконструкция или обновяване: Сградната автоматизация е ключът към реализирането на устойчиви сгради с ефективно използване на ресурсите и енергията.
Системната интеграция е най-важната основа за постигането на тези цели.

Какво предлага WAGO?

  • Инструменти и консултации, които ви позволяват да работите ефективно

  • Библиотеки, файлове за изтегляне, обучение и ръководства

  • Помощ от нашия екип за подкрепа – от планирането до въвеждането в експлоатация

WAGO в сградите

Приложения за сградна автоматизация и инсталации

Независимо дали планирате осветителни инсталации и автоматизация във вашата офис сграда, модернизиране на ОВК система или стайна автоматизация, WAGO ви помага да реализирате вашите изисквания в сградите.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Перфектен светлинен мениджмънт

Разходите и енергийната ефективност играят важна роля за осветлението. Решенията на WAGO осигуряват дългосрочна подкрепа при планиране и изпълнение на вашите цели.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x1500.jpg

ОВК технология за системите на бъдещето

Приложенията за отопление и охлаждане представляват повече от 55% от общото потребление на енергия. Разчитайте на решенията на WAGO за вентилационните системи на утрешния ден.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

Икономична автоматизация на помещения

Планирането, изпълнението и експлоатацията на сградата трябва да покажат не само максимална ефективност, но и висока степен на приспособимост.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Идентифициране и използване на потенциала

Енергоспестяването е добро за околната среда и за бизнеса. Извършването на правилния анализ и предприемането на правилните стъпки могат да доведат до устойчива печалба. WAGO е вашият партньор за ефективен енергиен мениджмънт.

WAGO в действие

Продукти и технологии за вашите приложения

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

Стайна автоматизация с flexROOM®

Универсалното решение flexROOM® за сградна автоматизация осигурява осветление, защита от слънцето и контрол на температурата – без никакво програмиране.

logo_smi_standard-motor-interface_2000x1500.jpg

Управление на слънцезащитни щори чрез SMI

SMI, СТАНДАРТНИЯТ МОТОРЕН ИНТЕРФЕЙС е стандартизиран електрически интерфейс за задвижване на ролетни щори и сенници.

logo_ashrae-bac-net_2000x1500.jpg

За независима от производителя сградна автоматизация

BACnet опростява комуникацията между продуктите на различни производители при автоматизацията на сградите.

logo_m-bus_2000x1500.jpg

Прехвърляне на данни за консумацията на енергия

M-Bus (Meter-Bus) е оптимизиран по отношение на разходите fieldbus за предаване на данни за консумацията на енергия от топломери, водомери, електромери и газомери.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: