MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

По море и на брега

От мостика до машинното отделение – автоматизация и надеждно свързване с WAGO

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg

Надеждна обработка на сигнали

Съберете, подгответе и визуализирайте данните – когато е необходимо, издавайте предупреждения: Системите за аларма и наблюдение, оборудвани с продукти на WAGO, си вършат работата.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg

Управление на баластни резервоари и товари

В идеален баланс: WAGO е вашият компетентен партньор за решения за управление на баластни резервоари и товари. Ние разполагаме с опита, знанията и продуктите, за да ви окажем целево съдействие.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg

Управление на двигателите на задвижването

Независимо дали става въпрос за дизелов двигател с очистване на отработените газове или хибридна задвижваща система: WAGO осигурява автоматизацията на задвижващите системи. Разполагаме с решения за приложения за управление на задвижващите системи, които ви помагат да се движите напред.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg

Денонощна безопасност

Необслужваеми – и безопасни – решения за поддържане на влекачите и крановете в готовност за действие по всяко време. Решенията на WAGO са доказали силата си и при най-тежките условия.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

За безопасност и удобство

Рентабилните и надеждни решения за свързване на WAGO създават електрическата архитектура за оборудване на борда.

marine_schiffsbrücke_fernglas_2000x1500.jpg

Сигурност на данните в открито море

WAGO предлага решения за защита срещу злоупотреба с данни и киберпрестъпления, които функционират надеждно на борда и в открито море.

Устойчивост с WAGO

WAGO отговаря на настоящите предизвикателства на тази индустрия с богатото си портфолио от решения. Нашите компоненти за морски приложения издържат на най-екстремните условия на околната среда и осигуряват дългогодишна експлоатация.

Предимствата за вас:

  • Одобрение на мостика в частично съответствие с IEC EN 60945

  • Класифицирани за екстремни условия на околната среда (EMC 1/Cat. D)

  • Ниски разходи за съхранение и обучение

  • Широк обхват на приложение за WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • Прост, бърз и достъпен инженерен процес

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: