Теми

Поддръжка за рекордно време

  • 9/21/2017
  • Системното окабеляване на сондажни платформи е голямо предизвикателство. Системата WAGO-X-COM®S-SYSTEM намалява до минимум работата на място.

    Ако важен технически компонент откаже на офшорна сондажна платформа, аварийната ситуация често е тежка. В повечето случаи възможно най-бързо с хеликоптер трябва да долети специалист, след което често трябва да извършва сложни ремонти в екстремни условия. Известен европейски производител на сондажно оборудване потърси икономична алтернатива с лесна поддръжка и разработи решение, което използва компоненти от WAGO X-COM®S-SYSTEM..

    Работа по поддръжката при екстремни условия

    Непредвиденото време за престой е значителен проблем не само на сондажните платформи. Поддръжката на оборудване и системи е скъпо начинание в морските и миннодобивните операции, а също и в помпените станции. Поддръжката и ремонтите на отдалечени или трудно достъпни места очевидно са много по-сложни от обичайното обслужване: Специалистите техници първо трябва да предприемат пътуването; обикновено те трябва да работят при трудни условия; после, те трябва да анализират източниците на грешки, често в малки пространства за достъп; а след това трябва да изпълнят мащабни задачи по окабеляването. Работата при такива условия изисква много време и често се случват грешки.

    marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

    Clearly marked components facilitate safe and reliable installation, without the need for specialists.

    По-ниски разходи за поддръжка

    На един производител на сондажно оборудване му омръзнало това огромно неудобство. И не само защото до системите му може да се стигне само с хеликоптер или самолет, заради което транспортирането на техническия персонал води до огромни пътни разходи. Ето защо той потърси компоненти за контролното табло, които биха позволили проста смяна на модули, минимизиране на времето и разходите по време на системното окабеляване, предотвратяване на погрешното свързване на проводниците от самото начало, компоненти, които могат да се използват във взривоопасни зони и в крайна сметка да намалят времето за престой на чувствителното оборудване.

    Предварително сглобените компоненти опростяват инсталирането

    Производителят на сондажно оборудване откри успешното решение с компоненти на WAGO: Решението на специалистите по свързване от Минден се нарича X-COM®S-SYSTEM. Снабдени с първите редови клеми с щепселни съединения, които осигуряват защита тип „Ex nA“, цели модули могат да се сменят по-лесно и по-бързо от преди. Подходът на WAGO следваше идеята за елиминиране на цялостното окабеляване на инсталации на място и го замени с модули, които са изцяло предварително сглобени. WAGO сглобява предварително системата редови клеми с щепселни съединения, така че системното окабеляване на сондажната платформа да бъде сведено до минимум и да бъде опростено в максимална степен.

    marine_xcoms_systemverdrahtung_ex_2000x1125.jpg

    WAGO's modular designs mean that important system components can arrive on site as pre-tested and pre-wired subassemblies for final installation, and that replacement parts can be stored at the point of installation as well.

    Без необходимост от експерти на място

    За да се елиминира необходимостта от присъствие на системен специалист на място по време на обслужването или настройването на системата, WAGO може да изключи от самото начало възможността за погрешно свързване чрез механично кодиращи клеми с идентични полюсни групи, ако клиентът желае това. По-късият, фабрично монтиран заключващ механизъм прави неволното изключване по-трудно. Отстраняването на женските конектори е възможно само с помощта на инструмент, който осигурява допълнителна безопасност, особено за чувствителни приложения във взривоопасни зони. Благодарение на механичната си конструкция X-COM®S-SYSTEM осигурява защита от докосване на компонентите под напрежение, дори когато е изключена. Изключително подробните маркиращи ленти, с до три отпечатани реда с информация, осигуряват ясна идентификация на резервните компоненти. Маркировката на модулите може да се генерира директно от системната документация за първоначални инсталации или за по-късни промени в окабеляването.

    Лесна смяна на отделни модули

    Благодарение на X-COM®S-SYSTEM са създадени нови условия за пускане в експлоатация на сондажни платформи: Важни компоненти на системата могат да пристигнат на място като предварително сглобени части, които вече са били тествани от производителя преди окончателното инсталиране, а резервните части могат да се съхраняват на място. Ако даден компонент се повреди, той може лесно да бъде заменен от персонала на място. След това дефектната част се връща на производителя за анализ на повредата. Като цяло новият процес не само повишава надежността на системата, но също така елиминира разходите, свързани с изпращането на специалист, който трябва да пътува до сондажната платформа.

    Автор: Бенджамин Бьом

    Снимки: Getty Images от Digital Vision

    xcom-s-system_2000x1500px.jpg

    Универсално системно окабеляване чрез X-COM® и X-COM®S

    Идеален за разединителни и разпределителни устройства: Както WAGO X-COM®-SYSTEM и X-COM®S-SYSTEM правят системното окабеляване бързо и икономично.

    Вашето лице за контакт във WAGO

    Централен офис

    Additional service offerings: