Теми 21 септември 2020 г.

EnOcean – радио технология за сгради без използване на батерии

EnOcean осигурява най-голямо удобство, съчетано с ниска консумация на енергия. Лесно управлявайте, например, осветлението и щорите безжично с радиомодулите EnOcean – за технически и естетически иновативни концепции в сградната автоматизация.

Предимствата за вас:

  • Необслужваеми благодарение на „събирането на енергия“
  • Голям диапазон: до 300 метра на открито, обикновено до 30 метра в сгради

  • Неограничен брой сензори
  • Четири милиарда числа в кода осигуряват ясно прехвърляне на предавателя/приемника

EnOcean продукти на WAGO

EnOcean с прости думи

Радио превключвателите и сензорите, базирани на технологията EnOcean, събират енергия от околната среда за захранването си, например, превключвателите събират от задействащата сила или сензорите – от светлинната енергия. Това се постига чрез т.нар.„събиране на енергия (energy harvesting)“, което генерира енергийни нива от 50 μW, достатъчно за предаване на радиосигнали на разстояния до 300 m на открито (30 m в сгради). EnOcean комуникира чрез гейтуей с всички налични шинни системи (например KNX или BACnet) в сградата. Всеки предавател има уникален адрес и комуникира с приемник. Въпреки ограничената налична енергия, тази високоефективна електроника може да предава сигнала няколко пъти, като по този начин гарантира висока надеждност на предаването.

Без пробиване: Използване на EnOcean за сградна автоматизация

Огромно предимство на EnOcean е способността за монтаж на превключватели и сензори с помощта на EnOcean върху стени или стъклени повърхности в цялата сграда, без да се пробиват дупки. EnOcean е особено подходящ за ремонтни дейности, при които полагането на кабели е трудно или невъзможно. Освен това външният вид или материалите (например стъклени стени) също могат да превърнат технологията EnOcean в идеалния избор.

Предимства на WAGO и EnOcean:

EnOcean е технология с много предимства – особено когато се комбинира с други шинни системи (например DALI или SMI). Освен това продуктовата гама на WAGO включва интерфейси за всички съответни подсистеми. Те могат да бъдат комбинирани с контролери на WAGO, ако това е необходимо за постигане на цялостно решение. EnOcean се използва в комбинация например с flexROOM® на WAGO и решения за светлинен мениджмънт.

enocean.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Свързани с EnOcean

Продукти

KNX - Стандартът за дома и за сградната система

Планиране и управление на енергийно-ефективни решения за по-голяма функционалност и удобство при едновременно намаляване на разходите за енергия.

logo_knx_2000x1500.jpg

Това също може да ви заинтересува

Други продукти за сградна автоматизация

Продукти

I/O системи – готови за употреба навсякъде

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Продукти

WAGO Сензорни панели

Сензорните панели на WAGO (HMI), не само подобряват функционалността на машините и системите, но предлагат изключителен дизайн и иновативна технология.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg