Теми 21 септември 2020 г.

Бърза комуникация между автоматични и полеви устройства: MODBUS

Протоколът MODBUS е комуникационен протокол, базиран на архитектурата главен/подчинен или клиент/сървър. Основната цел на протокола е да улесни надеждната и бърза комуникация между автоматичните и полевите устройства.

Предимствата с MODBUS:

  • Унифициран обмен на данни в съответствие със стандартите
  • Много бързо предаване на данни
  • Независимо от технологията и от производителя

MODBUS с прости думи

Добре утвърденият протокол MODBUS се превърна във фактическия стандарт. Той разширява протокола MODBUS, познат от 1979 г., за програмируеми логически контролери. Предимството: MODBUS е усъвършенстван протокол, който осигурява ултра бърз ETHERNET пренос на данни. Независимата от производителя структура на данните позволява комуникация между устройства на различни производители.

MODBUS в действие

MODBUS позволява свързване на главна станция (например компютър) и няколко подчинени станции (например системи за измерване и управление). Има две версии: Една за серийния интерфейс (RS-232 и RS-485) и една за ETHERNET.

Разграничават се следните работни режими на предаване на данни:

  • MODBUS TCP: ETHERNET TCP/IP комуникация, базирана на модел клиент/сървър
  • MODBUS RTU: Асинхронно, серийно предаване чрез RS-232 или RS-485
  • MODBUS ASCII: Подобно на протокола RTU, с изключение на различен формат на данните; използва се сравнително рядко

MODBUS TCP/IP – Бърза, икономична комуникация

MODBUS TCP установява комуникация клиент/сървър. Единственото изискване е възлите да са в един и същ диапазон от IP адреси.

Чрез адреса на устройството се извършва допълнителна настройка; това, обаче, не може да се направи ръчно при продукти от всеки производител. Например, можете да използвате адреса на устройството, за да стигнете до възела на MODBUS RTU, свързан към гейтуей, като адресирате IP адреса му чрез гейтуей MODBUS-TCP-MODBUS-RTU. От 2007 г.MODBUS/TCP е специфициран в стандарта IEC 61158 и е посочен в IEC 61784-2 като CPF 15/1.

Systemgrafik_Modbus_finale.jpg

Системна графика на MODBUS

Modbus RTU

MODBUS RTU установява серийна комуникация тип главен/подчинен чрез RS-232 или RS-485. За да адресирате MODBUS RTU, първо трябва да бъдат известни и/или дефинирани параметрите на серийната комуникация. Тези параметри включват скорост на предаване в битове, паритет и стоп битове. Адресът (адресите) на подчинените станции, който (които) трябва да бъде адресиран(и) от главната станция, също участва. В този случай дължината на проводника с RS-232 е ограничена до 15 m, а с RS-485, до 1200 m.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Предложения за допълнителни услуги:

Препоръчителна информация

Свързани с MODBUS

Продукти

I/O системи – готови за употреба навсякъде

Независимо дали се намират в или извън контролното табло, входно-изходните системи на WAGO осигуряват автоматизация точно там, където се нуждаете – дори и при тежки условия.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Продукти

WAGO Сензорни панели

Сензорните панели на WAGO (HMI), не само подобряват функционалността на машините и системите, но предлагат изключителен дизайн и иновативна технология.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg

Това също може да ви заинтересува

Други теми във WAGO

Строителна технология

Направете планове си за утре днес

Независимо дали става дума за управление на осветителни системи и помещения или решения за отопление, вентилация или климатизация, WAGO е иновативен партньор, предлагащ точните продукти, които ви спестяват време, разходи и енергия.

brancheneinstieg_gebaeudetechnik_2000x1500.jpg
Производствена индустрия

Променяйте се активно

За машинни инженери и крайни потребители: Решенията на WAGO ви дават възможност лесно да се справите с бързо променящите се изисквания чрез Индустрия 4.0 и свързаните технологии.

brancheneinstieg_factory_2000x1500.jpg