Новини

Двуетажни редови клеми TOPJOB®S с вертикални кабелни входове

Контролните табла са важни за безпроблемната работа на машините, оборудването и сградните инсталации. В тях трябва да се поместят възможно най-много компоненти на малко пространство. Редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB <> ® <> STOPJOB® S ​​на WAGO имат дългогодишна репутация като устройства, осигуряващи безопасна и необслужваема експлоатация на инсталациите за най-различни промишлени приложения и сградни инсталации.

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; без държач за маркировъчни табелки; подходящ за Ex e II приложения; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2201

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; без държач за маркировъчни табелки; подходящ за Ex e II приложения; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; с държач за маркировъчни табелки; подходящ за Ex e II приложения; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2231

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; с държач за маркировъчни табелки; подходящ за Ex e II приложения; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

4-проводна двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; без държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2401

4-проводна двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; без държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Двуетажна клема; оранжев сепаратор; L; уголемен; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2201/098-000

Двуетажна клема; оранжев сепаратор; L; уголемен; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Двуетажна клема; сив сепаратор; L; уголемен; вложки само на горния етаж; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2201/097-000

Двуетажна клема; сив сепаратор; L; уголемен; вложки само на горния етаж; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; с крайна пластина; L/L; без държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2201/099-000

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; с крайна пластина; L/L; без държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

3-проводна, двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.870-531

3-проводна, двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; с допълнителна позиция за джъмпер на по-ниско ниво; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив/сив
Артикул №.280-520

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; с допълнителна позиция за джъмпер на по-ниско ниво; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив/сив

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; 2,5 mm²; PE; подходящ за Ex e II приложения; без държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто
Артикул №.2002-2207

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; 2,5 mm²; PE; подходящ за Ex e II приложения; без държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; с крайна пластина; 2,5 mm²; PE; без държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто
Артикул №.2002-2207/099-000

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; с крайна пластина; 2,5 mm²; PE; без държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив/сив
Артикул №.280-519

Двуетажна клема; Проходна/проходна клема; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив/сив

4-проводна двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; с държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив
Артикул №.2002-2431

4-проводна двуетажна клема; Проходна/проходна клема; L/L; с държач за маркировъчни табелки; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; сив

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; 2,5 mm²; PE; подходящ за Ex e II приложения; с държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто
Артикул №.2002-2237

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; 2,5 mm²; PE; подходящ за Ex e II приложения; с държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; с крайна пластина; 2,5 mm²; PE; с държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто
Артикул №.2002-2237/099-000

Двуетажна клема; 4-проводна клема със заземяване; с крайна пластина; 2,5 mm²; PE; с държач за маркировъчни табелки; вътрешно обединяване; за DIN шина 35 x 15 и 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; зелен-жълто

Продължители на тази тенденция са новите двуетажни редови клеми TOPJOB® S с вертикални кабелни входове (15°), които предлагат лекота на употреба – особено в тесни пространства. Клемите са идеални за приложения с ограничено пространство в разклонителни кутии или до високи кабелни канали, благодарение на входовете за проводници и работните отвори, които улесняват окабеляването отгоре. Лекотата на употреба беше още една причина за създаването на новите двуетажни редови клеми TOPJOB® S Double-Deck. Те използват простата технология за пружинно свързване, която предлага важни предимства по време на окабеляване, тъй като изисква само няколко движения. В зависимост от вида на проводника, проводниците могат да бъдат просто натиснати в уреда чрез push-in технология за свързване.

Освен това, новите двуетажни редови клеми TOPJOB® S са изключително тънки (5,2 mm/0,205 инча), което дава възможност на една DIN шина да бъдат подредени много клеми. Значително предимство на тези нови двуредови клеми е, че при един и същ размер могат да бъдат свързани два пъти повече проводници. Друго предимство за потребителите представлява двойният отвор за джъмпери и на двата реда, който дава възможност за различни начини за свързване. Вертикалните джъмпери позволяват потенциалите да се умножават и по двата реда. Слотът за маркиране под страничен ъгъл (10°) подобрява четливостта отгоре.

Двуетажните редови клеми TOPJOB® S с вертикални кабелни входове са предназначени за проводници със сечение от 0.25 до 4 mm2 (22-12 AWG) и номинален ток 24 A. Максималният ток при 4 mm² (12 AWG) е 28 A. Както при всички модели TOPJOB® S, за новите двуредови клеми може да се използва широка гама от аксесоари – от джъмпери до етикетиращ материал.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Лесно постигане на върховна ефективност с редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S

В различни индустриални приложения и модерни сградни инсталации широката и гъвкава гама от редови клеми за шинен монтаж на WAGO предлага повече от просто надеждни електрически връзки.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: