Новини

Окабеляване от задната страна на LED модули

Изцяло новата серия 2070 свързващи SMD редови клеми за печатни платки на WAGO осигуряват окабеляване от задната страна на светодиодни модули. Тази новa конструкция свежда до минимум бордовото засенчване от LED осветление и опростява окабеляването.

Пускането на новата серия 2070 SMD редови клеми за печатни платки на WAGO за едножилни и фино усукани проводници с напречно сечение, вариращо от 0.2 до 0.75 mm2 (24-18 AWG) осигурява лесно окабеляване от задната страна на LED модули.

Тази нова конструкция превръща серията 2070 свързващи SMD редови клеми за печатни платки на WAGO в идеалния избор за линейни LED модули и ултра тънки осветителни тела.

Преглед на продукта

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 1-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял
Артикул №.2070-451/998-406

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 1-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 1-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял
Артикул №.2070-541/998-406

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 1-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 2-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял
Артикул №.2070-452/998-406

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 2-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 2-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял
Артикул №.2070-522/998-406

Проходна клема за повърхностен монтаж на печатна платка; 0,75 mm²; Разстояние между пиновете 6,5 mm; 2-полюсен; Push-in CAGE CLAMP®; в опаковка лента на ролка; бял

Лесна употреба

Доказалата се в отрасъла технология за безвинтово свързване CAGE CLAMP® ви позволява да свързвате едножилни проводници, като просто ги натиснете. Работният инструмент улеснява отварянето на затягащото устройство при свързване на фино усукани проводници и изваждането на всички видове проводници.

Като опция продуктите от серията 2070 са снабдени с капак, който прикрива точката на захващане от предната страна на модула, като създава гладък бял корпус. Капакът осигурява и централна контактна повърхност за автоматична съвместимост pick-and-place.

Накратко:

  • Окабеляването, изпълнено на задната страна на LED модул, опростява производството на осветителни системи

  • Безвинтовата клема CAGE CLAMP® за лесно безвинтово свързване на твърди проводници

  • Работният инструмент опростява вмъкването/изваждането на всички видове проводници посредством работен отвор

  • Поддържа както ръчни, така и автоматични системи за окабеляване

  • Централна контактна повърхност за pick-and-place съвместимост

  • Опционалната фабрична маркировка на точката на захващане помага за предотвратяване на грешки при свързването

  • Големи изолационни разстояния срещу утечка по въздуха и по повърхността за работа с напрежения до 500 V съгласно EN 60598-1

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: