Първите в света задвижвани с лост конектори за силова електроника позволяват директно окабеляване на проводници до 25 mm2 (4 AWG). Това ново семейство конектори разширява MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) на WAGO.
Налични са две версии на новите конектори (кабел-кабел и кабел-платка), като всяка версия предлага варианти с от 2 до 6 полюса. Всички модели са проектирани за номинален размер на проводника 16 mm⊃2; (6 AWG) с номинални стойности до 1 000 V и 75 A (IEC). Конекторите са оборудвани с push-in технология CAGE CLAMP® за всички видове проводници, позволяващи едножилните и тези с накрайник просто да бъдат вкарани с натиск в модула. Новите, оборудвани с лост конектори MCS MAXI 16 предлагат уникална функция за пестене на пространство: Твърдите и фино усукани проводници могат да бъдат свързани към следващото по големина напречно сечение (25 mm2/4 AWG) над номиналния размер на проводника.