Клеми за осветление

Независимо дали в Европа, САЩ или Азия, редовите клеми за окабеляване на WAGO отговарят на специфичните за страната изисквания за сигурно, безопасно и лесно свързване на устройства в цял свят.

Предимствата за вас:

  • Пълна гама редови клеми

  • Широка гама от проводници: 0.5 … 4 mm2 (20–12 AWG)

  • Свързване на твърди, многожични и фини многожични проводници

  • Поддържайте различни опции за монтаж

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Серия 294

Серията 294 на WAGO е подходяща за всички видове проводници до 2.5 mm 2 (12 AWG) и е идеална за системи за отопление, климатизация и помпени системи. Специализираната редова клема Linect® е идеална за универсално свързване на осветление.

  • Максимален размер на проводника: 2.5 mm2 (12 AWG)

  • За твърди, многожични и фино усукани проводници

  • Бутони: едностранно

  • Сертифициран по PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Серия 272

Серията 272 на WAGO е специално пригодена за свързване на твърди проводници със сечение до 2.5 mm2 (12 AWG).

  • Максимален размер на проводника: 2.5 mm2 (12 AWG)

  • За твърди проводници

  • Бутони: едностранно, двустранно и без бутони

  • Сертифициран от лабораториите UL

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Серия 862

Серията 862 на WAGO е идеална за свързване на до четири проводника със сечение от 0.5 до 4 mm2 (20–12 AWG) на полюс.

  • Максимален размер на проводника: 4 mm2 (12 AWG)

  • За твърди, многожични и фино усукани проводници

  • Бутони: двустранно

  • Сертифициран по PSE-Jet

  • Сертифициран от лабораториите UL

alle-produkte_netzanschlussklemmen_2000x1125_o.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието от редови клеми на WAGO.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: