Новини

Неограничено разширение: Sensor/actuator редови клеми TOPJOB®S

Сега модерните системи за управление на машини могат лесно и удобно да бъдат окабелени чрез новите sensor/actuator редови клеми на WAGO с Push-in CAGE CLAMP®.

Преглед на продукта

4-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); със заземяващ контакт; с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2020-5477/1102-953

4-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); със заземяващ контакт; с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2020-5377/102-000

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

3-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2020-5372/1102-953

3-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; с цветни входове за проводници; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2000-5377/102-000

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; с цветни входове за проводници; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

Sensor/actuator редови клеми на WAGO имат няколко потенциални нива и едно сигнално ниво. Потенциалните нива служат за захранване и, ако е необходимо, за заземяване на сензорите; сигналното ниво предава сигнали за превключване от два сензора или към изпълнителните механизми. Специална характеристика на sensor/actuator редовите клеми на WAGO TOPJOB® S е двойната токова шина на потенциалните нива, която позволява безкрайно разширяване както на положителните, така и на отрицателните потенциали чрез стандартни джъмпери. На сигналното ниво двете токови шини за предаване на сигнала са електрически изолирани една от друга.

Няколко сензора могат да бъдат комбинирани в най-малкото възможно пространство, като използвате разстояние от едва 3,5 mm за сензор на DIN-шината Тези редови клеми са перфектно приспособени към сечения на проводниците, които обикновено се използват за sensor/actuator устройства. Те са оптималният избор за малки клемни кутии в децентрализираната периферия на системата, както и за централизирана инсталация в контролното табло.

На потенциалните нива положителните и отрицателните потенциали могат да бъдат разширявани до безкрайност, като се използват стандартни джъмпери – без ограничение за броя на полюсите. Цветово кодираните джъмпери опростяват обозначаването на потенциалите.

Sensor/actuator редовите клеми могат да бъдат маркирани бързо и ясно, както и цялото семейство продукти TOPJOB®S. Осигурена е ясна идентификация чрез многоредовите маркиращи ленти, които не покриват слота за джъмпера. Редовите клеми имат два слота за маркировка: един отгоре и един отстрани. Това улеснява прочитането на маркировката, независимо от ъгъла, под който е монтиран клеморедът.

Усъвършенстваният дизайн на редовите клеми дава възможност за бърз преглед на окабеляването и опростява схемата на управлението. Цветните входове за проводниците опростяват определянето на точките на захващане. LED, джъмперите и маркерите са винаги видими – дори при извършено окабеляване.

Sensor/actuator редовите клеми TOPJOB®S ​​на WAGO се предлагат в следните варианти:

  • За сензори с 3 или 4 проводника

  • За сензори и изпълнителни механизми с комутиране по фаза или нула

  • С или без LED за захранването или превключване на сигнала

  • С или без заземяващ контакт към DIN шината

  • Като захранващи редови клеми със същия профил – до 4 mm⊃2;

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Лесно постигане на върховна ефективност с редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S

В различни индустриални приложения и модерни сградни инсталации широката и гъвкава гама от редови клеми за шинен монтаж на WAGO предлага повече от просто надеждни електрически връзки.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: