Новини

Безотказно sensor/actuator окабеляване: TOPJOB®S редови клеми за sensor/actuator устройства с възможност за включване на сигнално ниво

Първата за WAGO, това е новата Серия 2020 редови клеми за sensor/actuator устройства, която позволява щепселно свързване на sensor/actuator окабеляване между клемната кутия и контролното табло.

Преглед на продукта

4-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); със заземяващ контакт; с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2020-5477/1102-953

4-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); със заземяващ контакт; с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2020-5377/102-000

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

3-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2020-5372/1102-953

3-проводн. захранваща клема със сензор; LED (зелен); с щепселно свързване на сигнално ниво; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; с цветни входове за проводници; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев
Артикул №.2000-5377/102-000

3-проводна клема за сензор/изпълнителен механизъм; за изп. механ. с PNP комутиране по фаза; със заземяващ контакт; с цветни входове за проводници; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжев

Както захранването, така и всички сигнални пътища могат да се комбинират в един единствен щепселен конектор. Например, предварително сглобените щепселни конектори улесняват машинното и системното модулизиране. Благодарение на присъщо ясната кодировка на щепселните конектори и редовите клеми, грешките при окабеляване са практически невъзможни - независимо от опитността на оператора.

Линията редови клеми за sensor/actuator устройства на WAGO TOPJOB® S

Редовите клеми за sensor/actuator устройства TOPJOB® S позволяват няколко сензора да бъдат поместени заедно във възможно най-малко пространство, като за един сензор се използват само 3,5 mm. Тези редови клеми са перфектно адаптирани за сечения на проводниците (0.34 до 0.75 mm⊃2;), които обикновено се използват за sensor/actuator устройства. Като член на фамилията редови клеми с шинен монтаж на WAGO TOPJOB® S​​, новите клеми за sensor/actuator устройства предлагат много предимства: Вграденият Push-in CAGE CLAMP® на WAGO осигурява бързо свързване на проводника и надеждни връзки - дори и при тежки условия на околната среда. Серията многофункционални джъмпери TOPJOB® S е основата за водеща в отрасъла гъвкавост и предлага правилното решение за всяка задача за обединяване. Например, чрез използване на джъмперни ленти тип push-in могат да бъдат обединени неограничен брой редови клеми. Непрекъснатите многоредови маркиращи ленти позволяват всички TOPJOB®S ​​редови клеми за шинен монтаж да бъдат етикетирани възможно най-бързо.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg

Лесно постигане на върховна ефективност с редовите клеми за шинен монтаж TOPJOB® S

В различни индустриални приложения и модерни сградни инсталации широката и гъвкава гама от редови клеми за шинен монтаж на WAGO предлага повече от просто надеждни електрически връзки.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: