MM-445327_3d_group_picture_ IC_LPS_LPK_C2_2000x1500

Свързвайте надеждно с клемите за печатен монтаж и конектори на WAGO

Различните приложения изискват различни решения. WAGO предлага най-широка гама от редови клеми и конектори за печатни платки . Например, различните технологии за свързване чрез пружинен натиск ви позволяват да се справите сравнително лесно с предизвикателствата, свързани с технологията за задвижване и управление или в осветителната индустрия.

Предимствата за вас:

  • Голямо разнообразие от варианти

  • Лесна и безопасна употреба

  • Дълготрайно, сигурно свързване на проводници чрез технологията за пружинен натиск

  • Вариантите за безвинтово свързване CAGE CLAMP® и PUSH-WIRE® – за бързо и спестяващо време свързване на едножилни проводници и проводници с накрайник

  • Безпроблемно интегриране във вашия производствен процес с продукти за вълново/ръчно (THT) и reflow спояване (THR/SMT)

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

PCB клеми за печатни платки за силова електроника

Продуктовата гама на WAGO включва две семейства клеми за печатни платки за силова електроника с номинално напречно сечение от 4 mm2, 6 mm2 и 16 mm2 и номинален ток до 76 A. Тези компактни и високоефективни клеми за печатни платки са лесни за употреба и предлагат максимална гъвкавост при окабеляването. Предлагат се в два варианта - с или без задвижване с лост.

Предимства:

  • Богата продуктова гама

  • Лесно свързване на проводниците посредством push-in технологията CAGE CLAMP®

  • По-широк диапазон проводници и по-голямо допустимо токово натоварване

  • Спестете средства и пространство, като използвате компактни редови клеми за по-големи сечения и големи токове

  • Свързвайте проводници към печатните платки както хоризонтално, така и вертикално

  • Успоредно и перпендикулярно тестване на входа на проводника

  • Голяма гама от приложения в различни отрасли и приложения

PCB Клеми за печатни платки

WAGO предлага широка гама от клеми за печатните платки за проводници с напречно сечение, вариращо от 0,08 до 16 mm2 (28-6 AWG) за свързване на печатни платки към конфигурацията на вашето устройство. С разстояние между пиновете, измерено съгласно метричната система или в инчове от 2,5 до 20 mm (0,098-0,787 инча), WAGO разполага с правилното решение за вашето приложение.

Предимства:

  • Просто, сигурно свързване на твърди проводници чрез технологията Push-in CAGE CLAMP®

  • Широка селекция от клеми за печатни платки с различни посоки на входа на проводника и видове задействане за всички нужди

  • Персонализирани цветови комбинации за ясно обозначаване на връзките

  • Просто интегриране във вашия производствен процес с продукти за различни методи на запояване

  • Предлагат се варианти за проходно свързване

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: Системата за свързване чрез щепселно съединение

Една пружина от CrNi стомана удвоява приложения контактен натиск: Този принцип позволява на picoMAX® да бъде с до 30% по-компактен от другите системи за свързване.

Предимства:

  • Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%

  • Радикално опростена контактна система

  • Специалната конструкция, новаторската технология за пружинно свързване и новият изолационен материал гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда

  • Много висока устойчивост на вибрации до 20 g за кабелни връзки благодарение на вграденото блокиране и почти напълно обгърнатият женски конектор в мъжкия цокъл

  • Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Всички продукти

Открийте всички клеми и конектори за печатни платки.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: