Новини

Директно интегриране в печатните платки: Компактни WINSTA®MINI щепселни конектори

В миналото корпусите на устройствата за сградна технология трябваше да бъдат адаптирани, за да станат подходящи за конектори с щепселни съединения (например със snap-in конектори), докато окабеляването се извършваше ръчно.

Преглед на продукта

Сега новите конектори за печатни платки с щепселни съединения WINSTA® MINI могат да бъдат директно запоени към печатните платки, като по този начин предлагат значително оптимизиране и повишаване на рентабилността на процеса.

WINSTA® свързва всички електрически компоненти на сградата: Системата за свързване с щепселни съединения образува електрическия интерфейс от захранването и разпределението до електрическите товари, включително обработката на данни.

Подготвяне на електронни устройства и осветителни тела за инсталиране чрез свързване с щепселни съединения

Изключително нископрофилните конектори имат номинален ток от 16 А и разстояние между полюсите от 4,4 mm и се предлагат за номинални напрежения до 250 V и 400 V. Предлагат се вертикални и ъглови версии на щепселите и гнездата, като се откриват нови възможности за предоставяне на широка гама от гъвкави функции като решения с щепселни съединения в сградите.

Още по-впечатляваща при новите модули WINSTA®MINI е тяхната собствена безопасност, която се осигурява от три механични опции за кодиране. Кодираните с код A конектори в черно и бяло са идеални за системи за 230 V. Кодировката B (в сиво, светло зелено и розово) за персонализираните маркировки на полюсите може да бъде фабрично принтирана, за да отговаря на изискванията на клиента. Кодираните с код I конектори в синьо са предназначени за димиране на осветлението (напр.DALI осветление).