MM-388367_IF_Website_Categories_001_2000x2000.jpg

Релейни и оптронни модули

Функционалност в широк спектър от приложения:

Независимо дали става въпрос основи или релета и оптрони, гамата релета и оптрони на WAGO предлага решение за всяко изискване. Използвайте ги във всеки отрасъл на промишлеността, включително технологиите за преработка и електроенергетиката, за железопътни приложения и машиностроене, както и в общото изграждане на контролни табла.


Предимствата за вас:

  • Широка гама от свързващи и таймерни релета

  • Свързвайте лесно проводници от 0,34 до 2,5 mm2 (22–12 AWG) без подготовка

  • Комутируеми товари от 1 mA до 16 A (напр. осветеление)

  • Широка гама от аксесоари (напр.съседни джъмпери, маркери, системни кабели)

  • Лесна експлоатация и обслужване

relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg

Релейни основи с миниатюрно реле (серия 788)

Релейните основи от серията 788 на WAGO са идеални за приложения за превключване, както в промишлената, така и в процесната автоматизация. Тези модули могат да се използват или с два канала, или за надеждно превключване на по-високи товари (напр. осветеление) до 16 A.

Предимства:

  • Бърза и лесна, елементарна смяна на релетата след повреда

  • Компактен корпус: широк само 15 mm (0,590 инча)

  • Свързване както на управляващата, така и от страна на товара

  • Свързване без инструменти чрез Push-in CAGE CLAMP®

relaismodul_serie-859_2000x2000px.jpg

Релейни модули с миниатюрно превключващо реле и оптронни модули (серия 859)

Релейните модули с миниатюрно превключващо реле и оптронни модули от серията 859 на WAGO са идеални за всякакви индустриални интерфейсни приложения. Техният тънък дизайн спестява ценно пространство на контролните табла. Опростеното свързване оптимизира възможността за обединяване на входни и изходни потенциали.

Предимства:

  • Многофункционални релейни модули за AC и DC приложения

  • Тънкият корпус с ширина 6 mm (0,236 инча) спестява място

  • Нископрофилен дизайн за оптимално използване в клемни кутии

  • Джъмперите от предната страна оптимизират свързването

  • LED отгоре на устройството за индикация на състоянието на сигнала

  • Доказана технология за свързване CAGE CLAMP®

relais-ssr-serie-204200402_2000x1500.jpg
p_0288_0413_001_xx_2000x2000.jpg

Адаптери за монтаж на DIN шина с миниатюрно превключващо реле (серии 287/288)

Напълно окабелените адаптери за монтаж на DIN шина на WAGO с миниатюрно превключващо реле (серии 287/288) осигуряват директно превключване на изпълнителни механизми и други съединителни елементи в производствени условия. Освен това те позволяват бързо и лесно свързване на периферни сигнали.

Предимства:

  • По-бързо и по-лесно свързване на периферни сигнали

  • Щепселни релета за бърза и проста смяна

  • Свързвайте проводници лесно в диапазона от 0,14 до 2,5 mm2 (28-14 AWG)

relaismodule-im-reiheneinbaugehaeuse_2000x2000px.jpg

Релейни модули в корпус за монтаж на DIN шина
(Серия 789)

Релейните модули от серията 789 на WAGO обслужват голямо разнообразие от приложения, от основен светлинен мениджмънт в сградните инсталации до инсталации за промишлени контролни табла. С ширина от само 17.5 mm (0.689 инча), компактният корпус за монтаж на DIN шина е идеален за разпределителни и измервателни табла.

Предимства:

  • До два нормално затворени и нормално отворени контакта или четири нормално отворени контакта

  • Предлага се с ръчно управление

  • Свързване на всяко ниво чрез push-in джъмпери

  • Ясно идентифицирани точки на свързване

  • LED индикатор за състояние на превключване

stecksockel_serie-857_2000x2000px.jpg

Основи с миниатюрно реле (MSR) или полупроводниково реле (SSR)
(Серия 857)

Основите на WAGO с миниатюрно реле или полупроводниково реле са перфектната комбинация от корпус и електроника.

Предимства:

  • MSR и SSR с щепселни съединения за DC и AC приложения

  • Същият профил позволява използването на единичен редови push-in джъмпер

  • Бърза и лесна смяна на релетата в случай на повреда

  • Свързване без инструменти чрез Push-in CAGE CLAMP®

  • Одобрение за работа в Ex зона (Зона 2)

stecksockel_serie-858_2000x2000px.jpg

Основа с промишлено реле (серия 858)

Релейните основи за монтаж на DIN-35-шина от серията 858 на WAGO са предназначени за конвенционални индустриални релета със стандартно разстояние между пиновете. Тези основи са предназначени за монтаж на релета, оборудвани с два или четири двупътни контакта. По време на поддръжка те позволяват бърза смяна на релетата без отстраняване на проводници.

Предимства:

  • Push-in свързване на твърди проводници и проводници с накрайници от 0,5 mm2 (20 AWG)

  • Лесно свързване на проводниците посредством push-in технологията CAGE CLAMP®

  • Ръчно управление в случай на повреда или при пускане в експлоатация

  • Индикатор за визуализиране на актуалното състояние на релето

  • Релета със златни контакти за вериги с безнапреженово комутиране

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional Service Offerings: