Новата серия едноканални ECB EPSITRON® на WAGO надеждно защитава вашите системи срещу ток над номиналния и късо съединение. Предпазителите на вторичната страна ще се задействат дори при малко превишаване на номиналния ток, който попада в условията на EN 60204, което дава възможност да се използва икономично, базово зхранващо устройство. Задействането се извършва само след 4 ms в случай на голямо късо съединение.
Освен това, тези нови модули са с ширина само 6 mm (0,236 инча), което ги прави най-тънките ECB, които се предлагат в момента. Те са с приблизително 66% по-малки от миниатюрните прекъсвачи, благодарение на което спестяват още повече пространство, особено когато се използват в контролни табла.
Това изпълнение гарантира, че системата стартира гладко, дори и при голямо натоварване. ECB на WAGO позволяват да се включват товари с голям капацитет, по-голям от 50 000 микрофарада, без да е необходимо допълнително действие или промяна на номиналния ток, което спомага за намаляване на фалшивото изключване заради пускови токове.