Новини

Надеждност от следващо поколение с 66% повече спестено място: Електронни прекъсвачи EPSITRON® (ECB)

Новият, регулируем ECB EPSITRON® (787-2861/0108-0020) е оптималният избор за вторична защита с широката си гама от функции. Той изключва дори при нисък импулсен ток, което прави възможно използването на рентабилно базово мрежово устройство – задействането става само след 4 ms в случай на тежко късо съединение. Освен това, високият капацитет на включване на модула осигурява гладко комутиране на големи капацитивни товари.

Преглед на продукта

Благодарение на цифровия вход, новият ECB на WAGO е подходящ за употреба и като електронно реле, което позволява ресет и включване/изключване директно от модула или дистанционно посредством цифров входен сигнал. Регулируемият изходен сигнал, от друга страна, може да бъде конфигуриран за наблюдение на веригата; например, като елиминира необходимостта от допълнителен модул за наблюдение на веригата. Той може да се изключва и посредством външно реле, за да осигури електрическа изолация, като тази функция се активира чрез изходния сигнал. Благодарение на тези опции за конфигуриране на изходния сигнал и възможността за регулиране на номиналния ток за устройства от 1 до 8 A със стъпка от 1 A, новият ECB се радва на изключително универсална гама приложения. Приложенията включват производители на машини и оборудване, които често използват ECB в системите си, за да осигурят надеждно неутрализиране на възможността за повреда в заземяването на управляващата верига в рамките на определен период от време съгласно EN 60204. ECB често се избират пред стопяемите предпазители поради високото си ниво на прецизност. Освен това, ECB на WAGO могат надеждно да се използват при температури на околната среда от –25°C до +70°C – дори при екстремни условия.

Увеличете пространството в контролното табло

С ширина от само 6 mm, новият едноканален ECB на WAGO е с около 66% по-малък от стандартните прекъсвачи, като по този начин спестява значително пространство в контролното табло. Новите ECB са модулни и позволяват директно свързване на входното напрежение при минимално окабеляване, като същевременно опростяват зхранващата схема с модулите JUMPFLEX® от серии 857 и 2857. Входните и изходните сигнални могат да бъдат комбинирани в общи точки на сигнали, чрез джъмпери.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Ефективни захранващи устройства

Постоянно захранващо напрежение по всяко време – навсякъде по света, в най-широката гама от приложения. Това е, което прави WAGO захранванията толкова успешни!

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: