Новини

Икономични захранващи устройства: EPSITRON® ECO Power

Нови захранващи устройства EPSITRON® ECO (787-2742 and 787-2744): WAGO предлага серия от икономични захранващи устройства с монтаж на DIN шина за стандартни 24 VDC приложения.

Преглед на продукта

Благодарение на технологията за push-in свързване с помощта на лост, новите модели EPSITRON®ECO Power не само позволяват бързо, безпроблемно и безинструментно свързване, но и могат да осигурят свързването на проводници с по-големи напречни сечения – дори на тези с накрайници. Освен това, тези захранващи устройства ECO Power имат 3-фазен вход в диапазона от 400 до 480 VAC и подават 24 VDC на изхода при 20 A (787-2742) и 40 A (787-2744) – с регулируемо изходно напрежение до 28 VDC. За наблюдение на изходното напрежение е предвиден и DC OK контакт.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Ефективни захранващи устройства

Постоянно захранващо напрежение по всяко време – навсякъде по света, в най-широката гама от приложения. Това е, което прави WAGO захранванията толкова успешни!

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: