Новини

Измерване на енергията директно на входа: Токов трансформатор с напреженова клема

Сега се предлага токов трансформатор с напреженова клема (855-501/150-000) и за проходната редова клема за големи токове 285-150 на WAGO, която опростява измерването на енергия в малки пространства.

Измерването на стойностите на потреблението на електрическа енергия директно на входа на контролното табло никога не е било толкова лесно: Проходната редова клема за големи токове 285-150 на WAGO за проводници с напречни сечения 50 mm2 (1/0 AWG) може да се модернизира с нов токов трансформатор с напреженова клема.

Спестяващо пространство решение

Подобно на проходната редова клема за големи токове на WAGO, тази комбинация от токов трансформатор и напреженова клема на ширина от само 20 mm почти не изисква допълнително пространство на контролното табло. Включването на трансформатора директно в джъмперния слот на редовата клема прави сглобяването бързо и лесно. Токовият трансформатор преобразува 150 A/1 A и отговаря на клас на точност 0,5 по DIN EN 61869-2. В редундантната напреженова верига се вгражда предпазител с детектор за защита на свързаните измервателни устройства. В токовите изходи са осигурени конектори както за окъсяване на трансформатора, така и за джъмпера за неутралата.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: