Новини

Управлението на енергията вече е лесно: Токова и напреженова клема за 2-проводна редова клема

Новата токова и напреженова клема на WAGO (855-951/250-000) непосредствено допълва линията от устройства за измерване на ток и консумирана енергия с иновативно решение. Комбинирането на 2-проводна редова клема на WAGO с тази нова токова и напреженова клема осигурява идеална основа за успешно управление на енергията, тъй като ток и напрежение са необходими при всяко измерване на електрическа мощност.

Видеоклип токова и напреженова клема

Вижте видеото за продукта и научете повече за токовите и напреженовите клеми на WAGO за бързите двупроводни клеми (855-951/250-000).

Сигурна защита и точно измерване на тока

Липсата на пространство е преобладаващ проблем в контролните табла, когато е необходимо да се инсталират редица токови трансформатори и напреженови клеми. Времето и монтажът също играят много важна роля. Тази токова и напреженова клема може да се постави бързо в джъмперния слот на редовата клема със сечение 95 mm⊃2; на WAGO (4/0 AWG), което елиминира нуждата от допълнителни трансформатори или монтажни устройства за крайния потребител.

Освен това, вграденият предпазител предпазва свързаните електромери. Вграден токов трансформатор с коефициент на трансформация 250 A/1 A позволява прецизно измерване на тока съгласно EN 61869-2, в класа на точност 0.5.

Изходните конектори за ток са маркирани със S1 (черно) и S2 (червено). Както свързването, така и отстраняването на гъвкави проводници се извършват чрез бутони.

Първата стъпка за успешен енергиен мениджмънт:

Напрежението е свързано чрез редундантна клема. Продуктът е снабден с оптимални опции за етикетиране, гарантиращи ясна маркировка във вътрешността на контролното табло. Потребителите могат да избират между непрекъснати ленти за маркиране или системата WMB.

Накратко, токова и напреженова клема, в комбинация с трифазния модул за измерване на мощността от Серия 750 на WAGO е първата стъпка към успешен енергиен мениджмънт.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: