Новини 21 септември 2020 г.

Четири и осем-канални електронни прекъсвачи (ECB)

Два нови електронни прекъсвача (ECB) с IO-Link: Четири и осем-каналните модули EPSITRON® от високо комуникационно ниво на WAGO осигуряват максимална сигурност при минимално заемано пространство.

Електронните прекъсвачи EPSITRON® в рамките на системата за захранване от серия 787 на WAGO се специализират в надеждна и прецизна защита на приложения със захранвания 24 VDC. Най-новото в разширеното портфолио на електронните прекъсвачи на WAGO, тези нови четири- и осем-канални модели с IO-Link интегриране за бърза и надеждна комуникация.

Fieldbus свързването чрез стандартен IO-Link освобождава пътя за:

  • Удобно следене на състоянието

  • Дистанционна настройка на параметри – за лесно параметризиране след замяна

  • Лесна интеграция на електронните прекъсвачи в системи за контрол от по-високо ниво

Преглед на продукта

Прецизен, компактен, с възможности за персонализиране

Новите четири- и осем-канални електронни прекъсвачи на WAGO разединяват веригата надеждно в съответствие с EN 60204-1 при неблагоприятни условия. Устройствата са значително по-тесни от еквивалентните конвенционални прекъсвачи – реално предимство за компактните инсталации, особено тези в затворените контролни табла. Способността за задаване на номинални токове за всеки канал и отчитане на отделните действителни стойности на тока прави възможно персонализирането на следенето на зададен ток. Освен това високият капацитет на включване намалява риска от фалшиво изключване поради високите пускови токове. С помощта на IO-Link , новите електронни прекъсвачи на WAGO стават част от комуникационната връзка с управляващото ниво – с всички предлагани от технологията за телеконтрол предимства.

Накратко:

  • Комуникация на Fieldbus с IO-Link за следене на състоянието
  • Възможност за отдалечена настройка на параметри
  • Тясна конструкция за компактна инсталация
  • Четири- и осем-канална версия за напрежение 24 VDC-
  • За всеки канал, индивидуално, могат да се задават номинални токове

Електронни прекъсвачи (ECB)

Безопасност в минимално пространство: Когато става въпрос за защита срещу претоварване и късо съединение, електроните прекъсвачи от семейството EPSITRON® на WAGO са идеалният избор.

elektronische-schutzschalter_2000x1125px.jpg
Вашето лице за контакти във WAGO!

Предложения за допълнителни услуги:

Повече продуктови категории

Нашето предложение за Вас

Електронен интерфейс

Лесна употреба при максимална разполагаемост на системата: Интерфейсните модули на WAGO отговарят на най-високите изисквания. Планирайте и изпълнявайте задачите си надеждно с нашите сигнални преобразуватели, релейни и оптронни модули, преобразуватели на напрежение и захранващи устройства, както и интерфейсни модули и системно окабеляване.

interface_2000x1500_0017.jpg

Технология на свързване

За бързи, сигурни и ненуждаещи се от поддръжка връзки, WAGO е вашият партньор за всички видове проводници. Разнообразието на нашите продукти обхваща системи от клеморедни блокове за инсталции и промишлено окабеляване, щепселни конектори, компоненти за преминаване през прегради, печатни платки и маркировъчни решения.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg