TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

Сензорни панели

Сензорните панели на WAGO (HMI), не само подобряват функционалността на машините и системите, но предлагат изключителен дизайн и напреднала технология.

Вашите предимства със сензорните панели на WAGO:

  • Богата гама HMI панели

  • Опростяват обработката и наблюдението на данни за машини, системи и приложения за контрол

  • По-голяма надеждност при справянето със сложни системи за автоматизация благодарение на оптимизираната си работа и практичните си характеристики

  • Без вентилатор

e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

Уеб панели e!DISPLAY

e!DISPLAY е високопроизводителният HMI дисплей на WAGO с резистивен сензорен екран за взискателни задачи за визуализация с CODESYS. В допълнение към разширените си функции, уеб панелът на WAGO предлага елегантен, ориентиран към потребителя дизайн.
Предимства:Високопроизводителен HMI дисплей с резистивен сензорен екран за уеб-базирана визуализацияПредлага се с четири размера на екрана (размер на диагонала): 10.9 cm (4.3″), 14.5 cm (5.7″), 18.0 cm (7.0″) and 25.7 cm (10.1″)Модерна визуализация чрез CODESYS 2 и CODESYS (на основата на CODESYS 3)Поддържа нови технологии като HTML5Високопроизводителни решения за автоматизация, когато се комбинира с контролерите PFC200 и PFC100

Контролни панели PERSPECTO®

Контролният панел на WAGO разполага с пълна среда за изпълнение CODESYS. Средата за разработка CODESYS позволява пълно програмиране на приложения в CODESYS. Съществуващите проекти могат да бъдат почти изцяло преобразувани и надградени.Предимства:PLC функционалност, базирана на съвместима с IEC 61131 среда CODESYSПрограмируем на пет програмни езикаНе само програмиране – софтуерът WAGO-I/O-PRO позволява също така офлайн симулация, конфигурация на полева мрежа и управление на рецепти<Освен това включва и вграден уеб сървър

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: