TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

Контролери (PLC)

Оптимална производителност и наличност за машини и оборудване: Благодарение на изключително високата си производителност, ниската консумация на енергия, многобройните интерфейси, спестяващия пространство дизайн и високото си ниво на надеждност, интуитивните програмируеми логически контролери (PLC) на WAGO са рентабилни решения за автоматизация в областта на най-различни приложения.

Предимствата на PLC на WAGO за вас:

  • Програмируеми с e!COCKPIT (CoDeSys 3) и CoDeSys 2

  • Независими от протокола – поддържа всички стандартни полеви протоколи и ETHERNET стандарти (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET и др. )

  • Мащабируема изчислителна мощност от полеви контролери до контролери PFC100 и PFC200

  • Идеално се комбинират с WAGO-I/O-SYSTEM 750: Над 500 модула за максимална гъвкавост и функционално разнообразие

  • За използване при екстремни условия на околната среда

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Максимална производителност в минимално пространство:
Контролер PFC100

Разнообразие от изходи в компактен корпус! С PFC100 WAGO предлага отлично оборудван контролер при невероятно съотношение на разходите и ползите.

Предимства:

  • Икономично планиране на проекти с e!COCKPIT

  • Защитете инвестицията си с помощта на мащабируема технология за контрол

  • Пакетите за защита осигуряват сигурността на данните на ниво устройство

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Нашата най-мощна линия контролери: PFC200

Контролерите PFC200 на WAGO са идеални за широко разнообразие от приложения в промишлената, производствената и сградната автоматизация.

  • Тези PLC са подходящи за по-малки приложения за управление както в стандартни, така и при тежки условия на околната среда.

  • Те са fieldbus независими и са идеални за децентрализирани fieldbus системи.

  • Тези контролери се предлагат и като варианти 750 XTR за приложения в екстремни условия.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

За екстремни приложения:
Контролер PFC200 XTR

Контролерите PFC200 XTR за екстремни условия на околната среда: Инженеринг, управление и визуализация там, където други контролери се провалят.


Предимства:

  • Програмируеми логически контролери със защита срещу екстремни атмосферни условия, вибрации, удари и импулсни напрежения.

  • Те са fieldbus независими и са идеални за децентрализирани fieldbus системи.

  • Вградена операционна система Linux® и среда за изпълнение e!RUNTIME на базата на CODESYS 3.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

За екстремни условия на околната среда:
Контролери 750 XTR

Автоматизация без ограничения при екстремни условия на околната среда – контролерите 750 XTR

  • Проектирани за студ и жега от –40 до + +70°C (–40 ... +158°F)

  • Екстремна изолация: до 5 kV импулсно напрежение

  • Екстремна устойчивост на вибрации: до ускорение 5g

alle-produkte_controller_2000x1125_o.jpg

Всички продукти

Открийте всички продукти в областта на контролерите

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: