Новини

Отдалечен достъп чрез GPRS и SMS: Контролер PFC200 с 3G модем

Безжично управление на машини и системи на големи разстояния. Функции като OpenVPN и IPsec осигуряват сигурна връзка.

Преглед на продукта

Безжичното предаване на данни може да се използва за комуникация с машини и системи в труднодостъпни области (например в приложения за възобновяема енергия или мобилни приложения). Един от методите за разширяване на технологията за телеконтрол е да се използва глобалната мобилна телефонна мрежа. Ето защо контролерът за телеконтрол PFC200 на WAGO има 3G модем като стандартно оборудване.

Спестяване на разходи

Можете да управлявате, наблюдавате, поддържате и провеждате диагностика на децентрализирани машини и системи по целия свят, като използвате контролера PFC200 с 3G модем. Като се отказвате от кабелните решения, получавате достъп до контролера си през интернет независимо от местоположението му. Това спестява време и пари: модерните мрежи за данни поемат маршрутизирането, комуникацията и доставката на пакети данни.

Телеконтролът е лесен: 3G модемът

Най-новият контролер PFC200 на WAGO се присъединява към WAGO-I/O-SYSTEM 750, оборудван с 3G модем със стандартна мини-SIM карта. Единствените изисквания за мобилна комуникация са договор за мобилен телефон и SIM карта. Контролерът осигурява безжична GPRS интернет връзка и двупосочна комуникация чрез SMS. Настройките за мобилната мрежа могат да бъдат конфигурирани директно чрез уеб-базираното управление на контролера.

Сигурна връзка чрез OpenVPN и IPsec

Безпроблемното наблюдение от разстояние и сигурното предаване на данни са сред силните страни на контролера PFC200 с 3G модем: Контролерът се свързва с мобилната мрежа чрез криптиран достъп до виртуална частна мрежа (VPN) и поддържа протоколите OpenVPN и IPsec. VPN тунелът свързва контролера с мрежата чрез GPRS и предава всички криптирани данни чрез SSL и TLS, като перфектно защитава данните от неразрешен достъп. VPN може да се конфигурира и чрез уеб-базираното управление на контролера.

Винаги готов: Протоколите за телеконтрол

В допълнение към стандартната версия, PFC200 на WAGO се предлага и с разширен диапазон на работната температура от –20°C до +60°C (750-8207/025-000), както и като вариант за телеконтрол (750-8207/025-001). Контролерът за телеконтрол поддържа следните протоколи: IEC 60870-5-101, -103 и -104, IEC 61850, IEC 61400-25, както и DNP3.

Всичко е включено: Оборудване от най-висок клас

PFC200 (750-8207) на WAGO разполага с два ETHERNET порта и RS-232-/RS-485 интерфейс за безпроблемна мрежова интеграция. Интегрираният мрежов комутатор позволява лесното изграждане на линейна топология. Освен това, интегрираният уеб сървър предоставя на потребителя възможности за онлайн конфигуриране, както и информация за състоянието навсякъде по света. Тъй като конструкцията му е без вентилатор и без батерии, със SDHC памет, контролерът PFC200 е необслужваем и изключително здрав.


Допълнителна информация за Embedded Linux можете да намерите тук.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Контролер PFC200

Проектирайте, контролирайте и визуализирайте проектите си още по-лесно и удобно с контролера PFC200 благодарение на e!COCKPIT (CoDeSys V3) и Linux®.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg

Контролер PFC200 XTR

Предназначен за екстремни среди и изключително опасни зони. С това решение от WAGO, вие управлявате там, където другите контролери не могат и не смеят да отидат.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: