Новини

За опасни зони: WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

knoten-xtr_2000x1125px

Благодарение на продуктите си от серията 750 XTR, WAGO предлага решение, което разширява диапазона на използване на машини и системи по отношение на условията на околната среда и външните смущаващи фактори, като същевременно осигурява най-висока степен на гъвкавост. При температури от –40°C до 70°C, вибрации до 5g, работна височина до 5 000 m над морското равнище или повишена устойчивост на електромагнитни смущения и други смущения съгласно EN60870-2-1: Серията 750 XTR на WAGO може да се използва и в опасни зони.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR може да се използва както извън опасните зони, така и в Зона 2/22, в одобрен корпус. Всички модули разполагат с одобрение съгласно ATEX/IECEx за използване в Зона 2/22. Освен стандартни сигнали от сензори и изпълнителни механизми в Зона 2/22, посредством I/O модулите в сините корпуси могат да бъдат интегрирани също така сензори и задвижващи устройства със собствена безопасност в Зони 0/20 и 1/21.

Преглед на продукта

2-канален аналогов вход; Измерване на съпротивлението; Искробезопасен; Extreme
Артикул №.750-481/040-000

2-канален аналогов вход; Измерване на съпротивлението; Искробезопасен; Extreme

Собствена безопасност при екстремни условия

XTR в обозначението на модула означава "eкстремни условия" на околната среда. Допустимият диапазон на температурата на околната среда от –40°C до + +70°C позволява модулите да се използват във всяка климатична зона, без да се налага да се осигурява допълнителна защита с климатици или отоплителни системи. Устойчивостта на модулите на импулсни напрежения и електромагнитни смущения ги прави идеални за системи със средно напрежение. Освен това, благодарение на екстремната си устойчивост на вибрации и удар, модулите XTR отговарят дори на изискванията за релсови превозни средства и са подходящи за монтаж на дизелови корабни двигатели. Всички печатни платки са покрити със защитен лак, за да предпазят силовата електроника и токопроводящите шини срещу краткотрайно формиране на конденз.

Тази комбинация от изисквания за собствена безопасност с устойчивост на екстремни условия на околната среда прави системата WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR незаменима за експлоатацията на системи в нефтената и газовата промишленост в секторите нагоре (добив, преработка) и надолу по веригата (транспортиране, рафиниране), както и за системи за работа на открито, изложени на екстремни температурни цикли. Системата WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR функционира не само като чисто отдалечена входно-изходна система, но и предлага многофункционална, ориентирана към бъдещето и надеждна система за управление с високопроизводителните контролери PFC200 XTR.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

За екстремни условия на работната среда - СИСТЕМАТА WAGO-I/O 750 XTR

Изключително здравата конструкция на системата WAGO-I/O 750 XTR предлага ясни предимства: Тя увеличава максимално разполагаемостта на системата, намалява изискванията за пространство и ограничава разходите за енергия и поддръжка, като отстранява нуждата от допълнителна климатизация.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: