Захранване и предаване на данни: Как работи SMI master?
Подобно на DALI, SMI използва 5-проводников кабел за свързване на контролерите към задвижващите устройства, който осигурява както захранване, така и прехвърляне на данни. Този кабел може да има дължина до 350 m при скорост на предаване на данни до 2400 bps. Два свободни проводника се използват като шина за свързване на SMI master модулa и до 16 задвижващи устройства. SMI master модулa 750-1630 управлява 230 VAC SMI мотори, а моделът 753-1631 може да се използва за задвижвания ниско напрежение за сенници (24 V). SMI master модулa предлага на потребителите редица полезни функции: функцията „автоматична замяна„, например позволява на сградните оператори да подменят дефектен мотор без да променят програмата за управление. В офлайн режим настройките, конфигурациите и адресите на модула могат да бъдат регулирани, без да се свързвате с контролера. В режим „Лесно„ управлението на завесите е възможно без трудоемко програмиране на PLC.
Очаквана наличност: 2-рото тримесечие на 2017 г.