Новини

Контролирайте и отчитайте: Входно-изходни модули за опасни зони

Ново за свързващите устройства sensors/actuator, в зони 1/21 и 0/20: 4-каналните искробезопасни входно-изходни модули управляват различни видове вентили и икономично записват стандартни сигнали 0-20 mA, 4-20 mA и 3.6-21 mA за NAMUR NE43.

Преглед на продукта

4-каналния модул с цифров изход на WAGO (750-539) предлага нови възможности

Новият искробезопасен модул с цифров изход VALVE EX i (750-539) на WAGO управлява различни видове клапани от различни производители (напр.Bosch, SMC, Festo и Norgren). Възползвайте се от специалния входно-изходен модул с броене на два канала и по-висок изходен ток.

ex-bereich_750-539_2000x1125px

Вашите предимства с модула на WAGO 4 DO 24 VDC VALVE Ex i:

  • Изходен ток макс.50 mA

  • Контролните вентили и вентилни клеми в Зони 1/21 и 0/20

  • Индивидуална диагностика по канали (напр. късо съединение и прекъсване на проводник)

  • Компактен дизайн: компактен и икономичен аналогов модул с 4 канала, с обща ширина от само 24 mm

  • Сертифицирани по ATEX, IECEx

Новият 4-канален аналогов входен модул на WAGO (750-486) ​​предлага нови възможности

Четирите входни канала на модула 750-486 4-AI позволяват записване на стандартни сигнали за следните измервателни диапазони: 0–20 mA и 4–20 mA (стандартно) и 3,6–21 mA (NAMUR NE43). Гъвкавостта, осигурена от индивидуално конфигурируемите канали и малката ширина, отварят врати пред нови области на приложение.

ex-bereich_750-486_2000x1125px.jpg

Вашите предимства с модула на WAGO 4 AI 0/4 … 20 mA Ex i:

  • Конфигурируеми диапазони на измерване: 0–20 mA, 4–20 mA и 3.6–21 mA (NAMUR NE43)

  • Компактен дизайн: компактен и икономичен аналогов модул с 4 канала, с обща ширина от само 24 mm

  • Индивидуална диагностика по канали (напр.късо съединение, прекъсване на проводник или излизане от обхвата на измерване)

  • Сертифицирани по ATEX, IECEx

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

За екстремни условия на работната среда - СИСТЕМАТА WAGO-I/O 750 XTR

Изключително здравата конструкция на системата WAGO-I/O 750 XTR предлага ясни предимства: Тя увеличава максимално разполагаемостта на системата, намалява изискванията за пространство и ограничава разходите за енергия и поддръжка, като отстранява нуждата от допълнителна климатизация.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: