regua_bornes_alavanca+botao_2000x2000.jpg

Bornes TOPJOB®S

Para fios e cabos de 0,14 até 25mm2

Os bornes TOPJOB®S são equipados com a mola Push-in CAGE CLAMP® que permite a inserção direta para fios e cabos com terminais.

Escolha o que é melhor para você! A linha TOPJOB®S está disponível em três versões:

  • Alavanca.
  • Botão.
  • Padrão.

A conexão dos bornes TOPJOB®S é imune a variação de temperatura, vibração e choque. Além da resistência a corrosão! Tudo isso testado nos laboratórios WAGO e aprovado por diversas certificações internacionais!

Portfólio

O seu jeito de conectar.

A escolha é sua

Borne com Alavanca

Principais características:

  • Conexão simples, intuitiva e sem uso de ferramentas.
  • A posição da alavanca indica claramente se o ponto de conexão está aberto ou fechado.
  • O acionamento da alavanca mantém o ponto de conexão aberto deixando as mãos livres.
  • Conexão do borne com alavanca combinada a conexão a mola padrão ou botão.
  • Versões para 2 e 3 condutores.
borne_alavanca_2000x1125.jpg

Borne com Botão

Principais características:

  • Fácil abertura da mola com qualquer ferramenta pressionando o botão do borne.
  • Design facilita a diferenciação da entrada do condutor com botão (laranja) de abertura da mola.
  • Operação segura: design do borne elimina o contato com partes energizadas.
  • Versões para 2, 3 e 4 condutores.
borne_botao_2000x1125.jpg

Borne Padrão

Principais características:

  • Mãos livres durante a operação: ferramenta de operação na abertura do borne até a completa conexão.
  • A ferramenta indica o local da conexão.
  • Grande variedade de tipos e modelos, escolha o ideal para sua aplicação.
  • Versões para 2, 3 e 4 condutores.
borne_padrao_2000x1125.jpg
Ficou com alguma dúvida?

Opções que podem te ajudar: