buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Bornes com conexão a mola

A maior variedade de bornes de montagem em trilho da empresa líder de mercado.

A WAGO conta com os melhores bornes para todos os tipos de aplicações, nossa linha de alto desempenho servirá perfeitamente para a solução do seu painel!

Vantagens:

  • Linha completa de bornes de alto desempenho para qualquer aplicação
  • O nível mais alto de segurança: testes acima e além do escopo dos padrões industriais
  • Tecnologia de conexão a mola: rápida, à prova de vibrações e livre de manutenção
  • Economias adicionais devido ao tempo de fiação mais rápido, comissionamento de projeto e a eliminação de custos de serviços devido a conexões livres de manutenção.
  • Elimine a preparação demorada - nenhuma necessidade de terminais ou crimpagem

Visão Geral dos Produtos

Descubra a nossa família de Bornes

Bornes TOPJOB® S

Em diversas aplicações industriais e instalações prediais modernas, os bornes TOPJOB® S da WAGO oferecem mais do que apenas conexões elétricas confiáveis. A linha de bornes de passagem e de funções para condutores de bitolas entre 0,14 a 25 mm2.

Vantagens:

  • A opção de atuação certa para qualquer aplicação: alavanca, botão ou padrão
  • Tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP® para todos os tipos de condutores
  • Conexão Push-in para condutores rígidos, semi-rígidos ou flexíveis com terminal
  • A solução certa para todas as tarefas de jumpeamento: jumpers contínuos, adjacentes e muito mais
  • Fitas de identificação contínuas multi-line para a identificação rápida e econômica
  • Um único sistema de bornes montados em trilho praticamente para todas as aplicações no mundo

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Bornes de alta corrente POWER CAGE CLAMP

Os bornes de alta corrente POWER CAGE CLAMP aplicam a pressão da mola para conectar condutores de até 185 mm2 (350 kcmil). Eles estão disponíveis como bornes de 35, 50, 95 e 185 mm2 . Há versões disponíveis para a montagem em trilho DIN e direta na placa por meio de flanges de montagem.

Vantagens:

  • Para todas as aplicações: indústrias com consumo intenso de energia, incluindo a fabricação, maquinários, equipamentos, e produção de energia
  • Adequados para condições severas: resistentes ao frio e calor
  • Certificações Ex e II (185 mm2/350 kcmil pendente)
  • Fáceis de usar: inserção de condutor por entrada lateral e aba de travamento para a fiação fácil
  • Conexão rápida: nenhuma necessidade de terminais ou ponteiras
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Bornes TOPJOB® S para Instalação Predial

Com a linha de Bornes para montagem em trilhos TOPJOB® S aliada a confiável tecnologia Push-in CAGE CLAMP® você está preparado para futuras instalações, mesmo à medida que os requisitos de construção evoluem e se tornem mais rigorosos. Para os Bornes Seccionáveis, você pode escolher entre a variante com separação interna e separação da barra de distribuição.

Mini Bornes

Os mini bornes montados em trilho da WAGO são ideais para aplicações com limite de espaço e pequenos condutores. Com a tecnologia Push-in CAGE CLAMP® da WAGO, esses bornes são equipados para oferecer conexões confiáveis e à prova de vibrações.

Vantagens:

  • Exigem o menor espaço
  • Montagem em chapas e em trilhos DIN-15 ou DIN-35
  • Versões para aplicações Ex e II
  • Fácil jumpeamento, identificação e teste
mini-bornes-topjobs_2000x2000.png

Bornes clássicos

A linha de bornes clássicos com a tecnologia de conexão CAGE CLAMP® tem o produto ideal para cada aplicação: bornes fusíveis, seccionável/teste, diodo, LED, bornes plugáveis – e até mesmo bornes para a fiação de sensores e atuadores.

Vantagens:

  • Bornes multinível: bornes de dois e três níveis, economizam espaço
  • Conexões CAGE CLAMP®: testadas e comprovadas bilhões de vezes
  • Opções de jumpeamento por meio de barras de jumpers tipo encaixe, jumpers redutores, jumpers com deslocamento, jumpers verticais e etc.
  • Identificação de circuito por meio de identificadores WMB
  • Fácil teste por adaptadores de teste plugáveis e modulares, bem como plugues de testes

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Bornes para montagem em chapas

A linha 862 é ideal para a conexão de até quatro condutores com tamanhos entre 0,5 a 4 mm2 por potencial.

Vantagens:

  • Conecte até quatro condutores variando entre 0,5 a 4 mm2
  • Rápida fiação no local com a tecnologia Push-in CAGE CLAMP®: conexão simples de condutores rígidos e flexíveis com terminais
  • Com o contato de aterramento automático opcional para a placa de montagem
  • Botões de pressão para a fácil instalação manual ou com uma ferramenta
  • Pontos para testes integrados que facilitam as medições de conectores de 2 mm Ø
  • Opções de identificações flexíveis com identificação padrão, fita de identificação ou personalizadas
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Painéis de derivação (Patchboard / Marshalling)

Os painéis de derivação oferecem alta densidade de sinais com as menores exigências de espaço. Organização clara e possiblidade de testes simples são essenciais.

Vantagens:

  • Disponíveis com diversos números de polos: versões com 32, 48 e 80 polos, além da versão slimline com 32 polos para racks de 19 polegadas
  • Módulos adicionais para a conexão direta ao quadro de montagem
  • Conectores de teste integrados para cada sinal/potencial
  • Identificação de grupo individual por meio dos identificadores WSB
  • Unidades modulares coloridas identificadas na fábrica para uma melhor visibilidade
  • Painéis de derivação azuis para aplicações EX i
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Bornes compactos

São ideais para aplicações em espaços reduzidos. Os bornes com dois ou três níveis economizam ainda mais espaço. A tecnologia CAGE CLAMP® da WAGO oferece conexões confiáveis para todas as áreas de aplicação.

Vantagens:

  • Montagem em trilho DIN-15 ou DIN-35
  • Módulos de derivação modular plugável para conexões de fios adicionais e de teste
  • Versões em cinza claro para aplicações Ex e II
  • Jumpeamento flexível

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Bornes para painéis de derivação

A linha 727 da WAGO oferece a interface perfeita entre o nível de controle e campo e são ideais para painéis de derivação.

Vantagens:

  • Fácil configuração de painéis de derivação: o lado do campo espelha o lado do painel
  • Conexão de alta densidade: vários pontos de conexão no menor espaço
  • Atribuição clara: unidades de fixação identificáveis diretamente
  • Versões com ou sem grampos de fixação para tampas de dutos de cabos
  • Bornes azuis para aplicações Ex i
  • Fácil medição por meio da fenda de teste com 2,3 mm (0,091 polegadas) Ø
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Sistema de aterramento para cabos com malha

O sistema de aterramento da WAGO oferece uma blindagem eficiente, de interferência de alta frequência são dissipadas com segurança para garantir a proteção EMC ideal para máquinas e sistemas.

Vantagens:

  • Grampos de fixação de blindagem, bases para barras de aterramento e uma ampla diversidade de acessórios disponíveis
  • Grampos de fixação de blindagem com mola para o excelente contato e desempenho
  • Diversas opções de montagem em barras de aterramento, placas de montagem ou trilhos DIN especialmente perfurados
  • A montagem vertical ou horizontal do suporte do barramento com altura ajustável permite flexibilidade total de instalação

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Descubra produtos

Todos os produtos

Descubra a diversidade dos sistemas de bornes da WAGO.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Conexões elétricas

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção para todas as necessidades – tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg