MCS MAXI 6
Item n.º 831-3204/135-000
Conector macho de 1 condutor; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Espaçamento entre pinos 7,62 mm; 4 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Placa liberadora de tensão; 10,00 mm²; cinza claro
Dimensões em mm
L = (pólo nº - 1) x espaçamento entre pinos + 9,5 mm
Dimensões em mm
A disposição das fixações para braçadeiras de cabos, permite que condutores individuais ou com diversos núcleos sejam fixados de diferentes formas. A largura das braçadeiras deve corresponder às dimensões dos furos das placas de alívio de tensão mostradas acima.