[{"url":"/produtos","name":"Produtos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao","name":"Conexões elétricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/conectores-de-emenda","name":"Conectores de Emenda","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/conectores-de-emenda/winsta","name":"Conectores de Emenda - WINSTA®","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Conector de Emenda
WINSTA®
Conectores Macho e Fêmea plugáveis.
A linha WINSTA® é ideal para instalações de luminárias em grandes ambientes como: shoppings, hospitais e hipermercados.
Seu sistema de conexão plugável torna a instalação e manutenção muito mais fácil e rápida!
Vantagens:
- Permite fazer derivações
- Para todos os tipos de fios e cabos.
- Proteção contra inversão de polaridade.
Projetado para atender as suas necessidades!
Concector Macho e Fêmea ideal para Luminárias
Informações Técnicas
Linha 770
Condutores:
Flexível: 0,5 - 4mm2
Rígido: 0,5 - 2,5mm2
Tensão máxima de operação: 400V
Intensidade de corrente elétrica: 25A
Grau de proteção: IP 20
Informações Técnicas
Linha 831
Condutores:
Flexível: 0,5 - 10mm2
Rígido: 0,5 - 6mm2
Tensão máxima de operação: 400V
Intensidade de corrente elétrica: 50A
Grau de proteção: IP 20
Informações Técnicas
Linha 890
Condutores:
Flexível e Rígido: 0,25 - 1,5mm2
Tensão máxima de operação: 250V
Intensidade de corrente elétrica: 16A
Grau de proteção: IP 20
1. Abra a mola e conecte o fio.
Insira a chave de borne na entrada inferior e conecte o fio como mostrado na imagem.
2. Repita o processo.
Repita o mesmo processo nas demais entradas.
3. Conecte.
Após inserir todos os fios, plugue o conector macho com o fêmea.
Ficou com alguma dúvida
Opções que podem te ajudar: