[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página inicial", "item": "https://www.wago.com/br" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produtos", "item": "https://www.wago.com/br/produtos" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Conexões elétricas", "item": "https://www.wago.com/br/conexao" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Conectores de Emenda", "item": "https://www.wago.com/br/conexao/conectores-de-emenda" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Conectores PCI", "item": "https://www.wago.com/br/conexao/conectores-de-emenda/descubra-conectores-pci" } ] } [{"url":"/produtos","name":"Produtos","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao","name":"Conexões elétricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/conectores-de-emenda","name":"Conectores de Emenda","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/conexao/conectores-de-emenda/descubra-conectores-pci","name":"Conectores PCI","linkClass":"active","categoryCode":null}]
buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Conectores Plugáveis e Bornes PCI

Diferentes demandas para aplicações, soluções distintas. A WAGO oferece a mais ampla gama de bornes para PCI e conectores para PCI plugáveis. Por exemplo, as várias tecnologias de conexão a mola permitem que você enfrente seus desafios na tecnologia de acionamento e controle ou na indústria de iluminação com bastante facilidade.

Vantagens para você:

  • Grande diversidade de variantes
  • Fácil e seguro de usar
  • Conexão permanente e segura do condutor através da tecnologia de conexão a mola
  • Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE®, variantes para a conexão rápida e com economia de tempo, de condutores sólidos e condutores de fios finos com terminais
  • Integração perfeita em seu processo de fabricação com produtos para solda por onda/manual (THT) e solda por refusão (THR/SMT)

Visão geral de produtos

Nossas soluções de conexão PCI

Borne de PCI e Conectores de PCI plugáveis para eletrônica de potência

Para eletrônica de potência, a linha da WAGO contém duas famílias de bornes PCI e um sistema de conectores plugáveis para seções transversais de até 25 mm2 (4 AWG) e corrente nominal de até 76 A. Estes bornes PCI compactos e de alto desempenho - com ou sem alavancas - são fáceis de usar e também oferecem a máxima flexibilidade de cabeamento. O Conector MCS MAXI 16 Plugável é também o primeiro conector plugável do mundo com uma alavanca para conexão de potência.

Vantagens para você:

  • Abrangente variedade de produtos
  • Fácil conexão do condutor via tecnologia Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Economize dinheiro e espaço usando bornes compactos para grandes seções transversais e altas correntes
  • Conexão do condutor tanto paralela como perpendicular ao PCI
  • Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor
  • Ampla variedade de usos em vários setores e aplicações
bornes_PCI_conectores.jpg

Bornes para placas de circuito impresso (PCI) SMD

A linha de bornes para circuito impresso SMD da WAGO é a solução ideal tanto para suas aplicações LED quanto para aplicações industriais. Você se beneficia de várias vantagens líderes da indústria, tais como um design compacto e de fácil utilização.

Vantagens para você:

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Um perfil baixo e uma carcaça branca minimizam a sombra on-board
  • Embalagem com fita e bobina para integração total na montagem automatizada

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

Bornes para placas de circuito impresso

A WAGO oferece uma linha abrangente de bornes para PCI para condutores de 0,08 a 16 mm2 (28–6 AWG) para conectar os PCIs ao ambiente de seu dispositivo. Com espaçamento entre pinos métricos ou polegadas de 2,5 a 20 mm (0,098-0,787 polegadas), a WAGO tem a solução certa para sua aplicação.

Vantagens para você:

  • Conexão simples e segura de condutores rígidos com Push-in CAGE CLAMP®
  • Ampla variedade de bornes PCI com diferentes sentidos de entrada de condutores e tipos de acionamento para cada necessidade
  • Combinações de cores personalizadas para uma clara atribuição de conexão
  • Integração simples em seu processo de fabricação com produtos para diversos processos de soldagem
  • Variantes disponíveis para conexão através do painel

Descubra produtos

Todos os produtos

Descubra todos os bornes PCI e conectores.

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Descubra agora as vantagens e as possibilidades de aplicação!

Novos produtos