buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Controlador Lógico Programável

Perfeito processamento e disponibilidade: Graças ao seu processamento extremamente alto, inúmeras interfaces de rede, design compacto e alta confiabilidade, os controladores da WAGO (CLPs) são soluções perfeitas para aplicações de automação e IoT.

Vantagens com os Controladores da WAGO:

  • Programável com e!COCKPIT (CODESYS 3) e CODESYS 2.3v
  • Independente de rede — compatível com todos os protocolos de rede de campo e padrões ETHERNET ( PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, EtherCAT)
  • Compatível com o WAGO-I/O-SYSTEM 750: Módulos de I/O +500 para o máximo de flexibilidade e variedade funcional
  • Ideais também para ambientes extremos

Portfólio

Controlador Lógico Programável WAGO

PFC100: Alta performance com um hardware compacto

O controlador PFC100 da WAGO fornece um controlador poderoso equipado com uma excelente relação desempenho/custo.

Vantagens:

  • Projetos com e!COCKPIT.
  • Funcionalidades de IoT embarcada.
  • Funcionalidade de segurança incorporada.
Controlador_PFC100_2000x1125.jpg

PFC200: Controlador com alto processamento

Os controladores da série PFC200 atendem diversas aplicações em processos industriais e prediais.

Vantagens:

  • Preparados para os desafios da Indústria 4.0 e Digitalização.
  • Eles podem ser usados independentemente do protocolo de campo e são adequados para sistemas descentralizados.
  • Também disponível na versão XTR para uso em condições ambientais adversas.
Controlador_PFC200_2000x1125.jpg

Controlador 750: Para diversas aplicações

Os controladores 750 representam uma ampla gama de tarefas em processos industriais e automação predial.

Vantagens:

  • Controladores modulares para os principais protocolos de rede.
  • Comissionamento rápido e livre de manutenção.
  • Design projetado para economizar espaço.
controlador_750._2000x1125.jpg

Nosso Diferencial

Vantagens com os controladores WAGO

Nuvem

A linha PFC conta com controladores com a tecnologia de IoT que envia dados do chão de fábrica e sistemas prediais diretamente para a nuvem de forma simples e transparente.

Funcionalidades de TI

Os controladores WAGO possuem funcionalidades de TI incorporadas como: envio de e-mails, acesso web, leitura e escrita em banco de dados sem a necessidade de licenças ou softwares extras.

Segurança Cibernética

Para garantir a segurança e a integridade das informações em acessos a web e em transferências de dados, os métodos de criptografia SSH e SSL/TLS são padrão em controladores da linha PFC100 e 200. Isso permite obter conexões HTTPS e FTPS seguras, além disso o Firewall e VPN protegem contra possíveis invasões.

CoDeSys

Todos os controladores WAGO são equipados com o CODESYS. Isso permite o desenvolvimento de softwares nas linguagens de programação CLP da IEC 61131-3 (ST, FBD, LAD, STL, AS) e CFC. Além de poder vencer paradigmas modernos, como a programação orientada a objetos (OOP) ou tecnologias de visualização.

Protocolos de Energia

Para controlar e conectar remotamente aplicações do setor elétrico, os controladores WAGO suportam protocolos de telecontrol de acordo com a norma IEC 60870-5-101, -103 e -104, 61850 e DNP3.