Fontes de alimentação WAGO

As Fontes de Alimentação WAGO oferecem uma ampla variedade de soluções – seja para aplicações simples ou para automação com altos requisitos de energia. Graças ao amplo portfólio de produtos de fontes de alimentação, conversores CC/CC, fontes de alimentação ininterruptas, fusíveis eletrônicos, módulos de redundância e módulos de buffer, é fácil montar uma solução e adaptá-la perfeitamente à sua aplicação. Um amplo espectro de aprovações válidas globalmente permite o uso de um sistema de fornecimento de energia em quase todos os setores, mesmo com requisitos especiais.

Seus benefícios:



Output variants from 5 … 48 VDC and/or 24 … 960 W (1 … 40 A)

Aprovadas globalmente para uso em diversas aplicações

O sistema completo de alimentação de energia inclui componentes como UPS, módulos de buffer capacitivos, disjuntores eletrônicos, módulos de redundância e conversores DC/DC.

Seus benefícios:

  • Output variants from 5 … 48 VDC and/or 24 … 960 W (1 … 40 A)

  • Aprovadas globalmente para uso em diversas aplicações

  • O sistema completo de alimentação de energia inclui componentes como UPS, módulos de buffer capacitivos, disjuntores eletrônicos, módulos de redundância e conversores DC/DC.

Portfólio Completo e Novidades!

Fonte de alimentação Pro 2

A fonte de alimentação Pro 2, o coração do gabinete de controle, abre caminho para o futuro e oferece recursos específicos para os desafios da Indústria 4.0 de hoje e de amanhã.

Vantagens para você:

  • Até 96,3% de eficiência

  • Ampla variedade de comunicação para configuração e monitoramento

  • Disparo rápido e confiável de disjuntores em miniatura graças às correntes de saída temporárias de até 600% por meio da tecnologia Top Boost

  • Carregamento rápido de capacitores e comutação mais rápida de contatores graças à corrente de saída de 150% por cinco segundos via Power Boost integrado

  • Variação de temperatura ampliada a partir de -40 até +70

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Fonte de Alimentação ECO2

A família Eco 2 de fontes de alimentação, com tecnologia PUSH-IN WAGO e alavancas, representa a nova geração das Fontes de Alimentação WAGO Os novos dispositivos contam com conexão rápida, confiável e sem ferramentas, além de uma excelente relação custo-benefício.

Vantagens para você:

  • Tecnologia de conexão com terminação PUSH-IN e operação por alavanca sem ferramentas

  • Ampla faixa de tensão de entrada de 90 a 264 VCA permite operação em diferentes redes de alimentação

  • Compacta, com design espaço-econômico

  • Bom custo-benefício

  • MTBF > 1millhão de horas

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Fonte de Alimentação ECO

Inúmeras aplicações exigem somente 24 VDC. Nesses casos, as fontes de alimentação ECO são a solução ideal do ponto de vista de custo.

Vantagens para você:

  • Converte correntes de 64 A ou 35 A para A

  • Ampla faixa de tensão de entrada de 90 a 264 VCA permite operação em diferentes redes de alimentação

  • Especialmente econômico para aplicações básicas

  • Tecnologia de conexão CAGE CLAMP® a tecnologia de conexão economiza tempo

  • Montagem em trilho DIN e instalação a parafuso flexível via grampos desmontagem (já incluso);

  • Carcaça de metal plana e robusta: design compacto e estável

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Fontes de alimentação Compact

As Fontes de alimentação EPSITRON® COMPACT em carcaças de montagem em trilho DIN estão disponíveis com tensões de saída de 5, 12, 18 e 24 VDC, além de correntes de saída nominais de até 6,5 A.

Vantagens para você:

  • Uma ampla faixa de tensão de entrada de 85 a 264 VCA oferece suporte à operação monofásica em diferentes redes de alimentação.

  • Montagem flexível em trilho DIN e instalação variável via grampos de montagem por parafuso - perfeito para qualquer aplicação

  • Crescimento aprimorado devido à placa frontal removível: ideal para posições de montagem alternativas

  • Dimensões de acordo com a DIN 43880: adequadas para a instalação em placas de distribuição e medidores.

  • Ideal para aparelhos em ambientes domésticos em conformidade com a EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Fontes de Alimentação Clássica

A fonte de alimentação clássica é uma fonte de alimentação excepcionalmente robusta com integração TopBoost opcional. Várias entradas e uma extensiva lista de aprovações internacionais abre as fontes de alimentação CLASSIC da WAGO para uma ampla variedade de aplicações

Vantagens para você:

  • TopBoost: fusão de lado secundário econômica, por meio de disjuntores de circuito padrão(≥120 W)

  • Tensão de saída nominal: 12, 24, 30,5 e 48 VDC

  • Contato/sinal DC OK para o fácil monitoramento de saída

  • Ampla variedade de tensões de entrada e aprovações UL/GL para aplicações mundiais.

  • Tecnologia de conexão CAGE CLAMP® a tecnologia de conexão economiza tempo

  • O design compacto economiza espaço no painel de controle

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Fonte de alimentação Pro 2

Fontes de alimentação profissionais com altas exigências de saída chamam por fontes de energia capazes de lidar de forma confiável com picos de energia. para fontes de alimentação PRO

Vantagens para você:

  • Oferece muitas vezes a corrente nominal para até 50 ms

  • Função PowerBoost: oferece 200% de potência de saída por quatro segundos

  • Um monitor opcional oferece a fácil definição de parâmetros e monitoramento da entrada e saída.

  • Contatos de sinal sem potencial

  • Módulos de comunicação: Interface serial RS-485

Todos os produtos

Explore todas as opções na ampla seleção de produtos de fornecimento de energia da WAGO.

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: