MM-417618_2787_2020_Sonderbild_2000x1125

Permitir Que A Energia Comunique

A Fonte de alimentação Pro 2 da WAGO: Os painéis de controle estão evoluindo à medida que as demandas aumentam - tanto em quantidade quanto em qualidade. Conectividade crescente, custos de energia mais altos e personalização crescente exigem que os painéis de controle se tornem menores, mais eficientes, mais rápidos e mais flexíveis.

Recursos líder da classe do produto da Fonte de alimentação Pro 2 da WAGO

  • Campeão da Eficiência — Até 96,3 % de eficiência economiza dinheiro e economiza recursos

  • Pioneiro na comunicação — Módulos de comunicação tipo snap-on permitem a comunicação contínua do barramento de campo, mantendo você informado de todas as principais informações e dados de status

  • Adequado para praticamente qualquer aplicação — A parametrização e uma ampla gama de aprovações (DNV, IECEx & ATEX, SEMI F47, etc.) criam amplas possibilidades de aplicação

  • Gerenciamento inteligente de carga — TopBoost ou PowerBoost garante que corrente de saída suficiente esteja sempre disponível

Os benefícios para você num piscar de olhos

Impulsionando a comunicação

Energia com comunicação para a indústria 4.0

O design da Fonte de alimentação WAGO Pro 2 permite que você leia parâmetros operacionais importantes diretamente do painel frontal ou recupere dados valiosos adicionais através de um controlador. Esses dados permitem que você avalie situações operacionais em tempo real e tome decisões fundamentadas sobre suas próximas etapas. A fonte de alimentação WAGO Pro 2 tem várias funções e componentes para precisamente esta finalidade.

Para coleta de dados e leitura de informações de status, um módulo de comunicação dedicado pode ser conectado a qualquer momento, permitindo a seleção do protocolo desejado para o acoplamento ao nível de automação e controle.

Recursos da Fonte de alimentação Pro 2 - os LEDs na parte frontal indicam a potência de saída de corrente, além de sobrecargas e reservas de carga. Os LEDs também indicam o modo operacional selecionado; além disso, eles podem até mesmo sinalizar avisos e erros.

Dados principais num relance

Módulo Display

O módulo de exibição WAGO Pro 2 oferece o monitoramento económico e em tempo real da fonte de alimentação Pro 2. Este visor de fácil montagem mostra parâmetros essenciais de alimentação, incluindo tensão e corrente de saída, tempo operacional total e eventos de sobretensão. Ele se encaixa diretamente na interface de comunicação e não requer nenhum espaço adicional no gabinete de controle. Compatível com todas as fontes de alimentação Pro 2, ele suporta a troca a quente durante a operação.

  • Monitoramento em tempo real

  • Nenhum espaço adicional necessário no gabinete de controle

Configuração personalizada

power-supply_pro2_configuration_2000x1125.gif

Software de configuração de Interfaces WAGO

A função de configuração pode ser usada para configurar o comportamento de sobrecarga da fonte de alimentação, por exemplo. Além do TopBoost e PowerBoost, a funcionalidade ECB também pode ser selecionada em aplicações de engenharia mecânica para garantir a conformidade com os requisitos da EN 60204.

  • A fonte de alimentação é altamente configurável, tornando fácil a personalização para praticamente qualquer aplicação.

  • A funcionalidade configurável do Disjuntor Eletrónico reduz custos e usa menos espaço enquanto aumenta a segurança.

  • A função de simulação permite que você explore todos os recursos da Fonte de alimentação Pro 2 sem realmente conectar um dispositivo.

Gerenciamento inteligente de carga

A potência certa, no lugar devido e no momento exato

Fontes de alimentação profissionais com altas exigências de saída chamam por fontes de energia capazes de lidar de forma confiável com picos de energia. "O Poder do Possível" - quaisquer que sejam as suas exigências específicas, a Fonte de alimentação WAGO Pro 2 torna-as uma possibilidade. Com 150% PowerBoost, 600% TopBoost e comportamento de sobrecarga parametrizável, a Fonte de alimentação Pro 2 protege e alimenta sistemas de energia com seu gerenciamento de energia inteligente. O modo stand-by também evita o consumo de energia desnecessário durante o tempo de inatividade.

Vantagens para você:

  • TopBoost – nosso nome para a função que permite até 600% de tensão de saída por 15 milisegundos, no evento de um curto-circuito e aciona com segurança disjuntores de circuito termomagnéticos.

  • O PowerBoost oferece 150 % da energia de saída para um máximo de cinco segundos, permitindo o carregamento mais rápido do capacitor e a comutação confiável e capacitiva da carga.

  • Disjuntor eletrônico incluído – Você também pode usar a Fonte de alimentação Pro 2 como Disjuntor Eletrônico de um único canal, de forma muito conveniente pelo software.

  • Contactos de sinal configuráveis - aproveite o modo standby e mensagens de aviso e alarme por meio de entradas e saídas digitais configuráveis por software.

Redundância integrada

MM-427348_new_website_page_Pro_2_Redundancy_3-ph_02_2000x1125.jpg

Fonte de alimentação WAGO Pro 2 com funcionalidade MOSFET integrada

As fontes de alimentação Pro 2 da WAGO com a funcionalidade MOSFET integrada permitem a configuração de sistemas de alimentação de energia redundantes que podem ser continuamente monitorados através de módulos de comunicação. Ao contrário das fontes de alimentação convencionais, nenhum módulo de redundância separado é necessário. Em uma configuração de redundância 1 + 1, um único dispositivo pode transportar a carga total, evitando a sobrecarga. Em uma configuração n + 1, a utilização de dispositivos individuais aumenta, melhorando a eficiência geral. Se um dispositivo falhar, os n dispositivos restantes assumem automaticamente a carga adicional.

  • Nenhum módulo de redundância separado é necessário, graças à funcionalidade MOSFET integrada

  • Redundância N + 1 melhora a eficiência e reduz custos

  • Módulos de comunicação permitem uma resposta rápida à falha do dispositivo, aumentando a disponibilidade do sistema

Eficiência consistente

Uso eficiente de recursos energéticos

Pequenas mas poderosas: Embora possam parecer menores, as diferenças nos dados técnicos podem ter grandes efeitos: Uma fonte de alimentação típica com potência nominal de 960 W atinge 91% de eficiência. Em contraste, nossa fonte de alimentação Pro 2 alcança 96,3% de eficiência. À primeira vista, 5,3% não parece ser muito, mas faz toda a diferença: A eficiência superior das fontes de alimentação Pro 2 elimina 37 W de perda de energia. Calculado ao longo de um período operacional de cinco anos, isso equivale a uma economia de cerca de 1.500 kWh - o que corresponde ao consumo anual de um agregado familiar de duas pessoas.

WAGO Pro 2 Power Supply in Use

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: