Forma e função em perfeita harmonia: chassis de automóveis fornecem carros com seus caracteres distintos e também contribuem decisivamente para a segurança dos passageiros e eficiência do veículo. Estampar, dobrar, desenhar e moldar as partes externas da pele ocorrem em uma fábrica de estamparia, onde enormes ferramentas moldam chapas metálicas usando vários milhares de quilos de forças compressivas. Quando comparados a esses gigantes, as atividades dos sensores acoplados parecem pouco notáveis. E, no entanto, eles são os heróis ocultos no processo de estampagem: garantem segurança, posicionamento preciso e altos níveis de qualidade do produto. Seu trabalho é crucial e depende de fontes de alimentação confiáveis.
As fábricas de estamparia na produção automotiva são um dos segmentos de fabricação mais impressionantes: é alto, o piso vibra constantemente e carimbos poderosos se chocam a cada três segundos, em média, usando até 8000 toneladas de força de compressão para transformar as chamadas placas em peças moldadas de chapa metálica. No início deste processo estão as bobinas – rolos de aço ou alumínio pesando várias toneladas. No final, depois que várias prensas servo-transferência ligadas realizaram seu trabalho violento, há peças de formato individual, como portas, tetos ou capôs do motor, que já podem ser distinguidas por modelo.