[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página inicial", "item": "https://www.wago.com/br" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Proteção contra explosão", "item": "https://www.wago.com/br/protecao-contra-explosao" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Explosão", "item": "https://www.wago.com/br/explosão" } ] } [{"url":"/protecao-contra-explosao","name":"Proteção contra explosão","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/explosão","name":"Explosão","linkClass":"active","categoryCode":null}]
icon_ex_explosion_2000x2000.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .

A ISO 8421-1, EN 1127-1 define uma explosão como “uma oxidação repentina ou reação de decomposição com aumento da temperatura, pressão ou ambos ao mesmo tempo.” Isso se refere a uma reação química que, com a convergência simultânea de oxigênio (ar), um material inflamável e uma fonte de ignição em um raio em particular, fazem com que a temperatura e pressão aumentem. Se o calor que surge não puder ser liberado rápido o suficiente, há uma expansão repentina de volume dos gases concorrentes e uma liberação de uma grande energia de calor, acompanhada por uma onda de pressão: a explosão.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

Tudo o que vale a pena saber sobre a proteção Ex em um único lugar.

Gravidade da explosão

A gravidade de uma explosão depende das propriedades dos materiais inflamáveis e da mistura desses materiais com oxigênio: o oxigênio presente no ar queima somente com uma quantidade específica do material inflamável (oxidação). Dependendo da gravidade de uma explosão e da velocidade da propagação da onda de pressão, uma distinção é feita entre a detonação de baixa velocidade (cm/s), deflagração (m/s) e o tipo mais forte de explosão, a detonação (km/s). A mais severa das explosões se espalha a uma velocidade maior que a velocidade do som, desenvolvendo assim um imenso poder destrutivo.

Pré-requisitos para uma atmosfera explosiva

Os seguintes fatores devem estar presentes simultaneamente para que uma explosão ocorra:

  • Um material inflamável no processo de produção ou nos entornos
  • Oxigênio (ar)
  • Fonte de ignição
  • Uma proporção especial entre o oxigênio e o material inflamável

O conhecimento de que uma explosão somente surge, assim que uma atmosfera sujeita à explosão e uma fonte de ignição estão presentes simultaneamente é importante para a proteção contra explosão.

Materiais combustíveis

Materiais inflamáveis incluem vapores, neblina, gases e poeira. Esses podem surgir acidentalmente durante o processo de fabricação e produção, durante o transporte ou armazenagem. A poeira de materiais que são separados para a continuação do processamento é especialmente comum em áreas industriais. Explosões de poeira podem ter efeitos tão devastadores quanto explosões de gás: a mistura de gás e ar propaga rapidamente durante uma explosão, reduzindo, assim, a concentração de material inflamável (mistura pobre). A combustão adicional não é mais possível. Em contrapartida, a mistura de poeira-ar levanta camadas de poeira durante uma explosão, a qual pode inflamar. No entanto, a explosão da mistura de gás-ar também pode agitar a poeira, a qual transforma a explosão de gás em uma explosão de poeira.

Ponto de fulgor e limites de explosão

Materiais inflamáveis misturados com oxigênio, somente são inflamáveis em um raio específico e entram em combustão assim que uma fonte de ignição está presente. Aqui, o ponto de fulgor de um material e seu limite de explosão têm um papel decisivo.

Ponto de fulgor

“Ponto de fulgor” descreve a temperatura inferior de líquidos inflamáveis, na qual uma mistura de vapor-ar é formada. O ponto de fulgor nesta mistura híbrida deve ser inferior àquela dos componentes individuais. Com essas misturas de vapor-ar, a taxa de concentração decide se é possível que uma atmosfera com capacidade de explosão se forme ou não. Isso descreve os limites de explosão de materiais individuais: cada material inflamável tem uma faixa em particular como mistura com oxigênio, na qual pode ocorrer uma explosão. Com concentrações altas demais (mistura rica) e com concentrações baixas demais (mistura pobre), uma explosão não ocorre, mas uma reação estacionária ou nenhuma reação de combustão. A mistura só reage de forma explosiva quando inflamada na faixa entre o limite superior e o inferior da explosão.

Limites de explosão

Limites de explosão, no entanto, dependem da pressão, temperatura e concentração de oxigênio. Além disso, existem também substâncias quimicamente instáveis, como o césio, o rubídio ou mesmo o fósforo branco, que se inflamam apenas pelo contato com o oxigênio ou o ar; essas substâncias são chamadas de “pirofóricas”. É preciso ter cuidado especiais ao manipular essas substâncias. Isso também se aplica a acúmulos de poeira. Neste caso, o perigo da auto-combustão aumenta com a espessura do acúmulo. O efeito isolante da poeira pode causar a formação de calor, levando à auto-combustão. Informações sobre os pontos de fulgor e limites de explosão precisos de um material estão descritos na respectiva folha de dados técnicos de segurança. Se for possível a formação de uma atmosfera sujeita à explosão, isto será informado no documento.

Leia mais aqui

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Tudo o que você precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

Classificação de zonas

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Medidas de proteção Ex

Quem precisa de proteção contra explosões? A quem a proteção contra explosão se aplica? O que deve ser observado aqui? E o que é proteção contra explosão construtiva? A WAGO compilou para você, as respostas para as perguntas mais importantes.s
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Fontes de ignição

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Tipos de proteção

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1500.jpg

Diretrizes, normas e regulamentações

As exigências para equipamentos elétricos em locais perigosos têm diversas camadas. Determinações nacionais e internacionais, diretrizes e padrões devem ser cumpridos para que se atinja mais alto nível de segurança. Daremos a você uma visão geral das regulamentações e recomendações mais importantes, como a diretriz ATEX.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Produtos da WAGO com proteção contra explosão

Automação

Prontos para a área Ex

Automação em ambientes extremos? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para isso.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia de conexão

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Mais da área de Tecnologia de processos

Trate-se da automação de processo modular, proteção contra explosão, segurança cibernética ou do Processo 4.0 – a WAGO oferece soluções para todos os desafios que a indústria enfrenta.

Processo 4.0

Cadeias de valor inteligentes

Transforme e remodele digitalmente os processos. A WAGO é o seu parceiro para o desenvolvimento e implementação individuais.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automação modular de processos

DIMA é o futuro

Conceitos de sistemas modulares são a solução para as demandas em constante mudança do mercado. A WAGO oferece suporte ao seu processo de desenvolvimento.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Leitura recomendada

A WAGO em outras indústrias

As tecnologias de automação e conexão elétrica WAGO não estão apenas representadas na área da engenharia de processos. Conheça as soluções que a WAGO oferece nas outras indústrias.

Uma indústria em transição

As tecnologias de automação e digitalização modernas dão origem às smart grids comunicativas.
1600-MM-36674-website-update-Energietechnik-2000x1125.jpg