Intrinsecamente seguro na Área EX
Desde 2014 com a linha 750 XTR, a WAGO oferece uma solução que amplia a diversidade de uso para máquinas e sistemas que serão expostas à condições ambientais e fatores de interferência externa. Variações de temperatura de −40°C a 70°C, vibrações de até 5g ou elevações de até 5.000 m acima do nível do mar: O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR pode ser usado em qualquer lugar. O sistema também tem uma imunidade contra tensões de impulso e interferência, de acordo com a EN 60870-2-1.
Desde o começo a WAGO tem desenvolvido e otimizado a linha 750 XTR para clientes do mundo todo. A WAGO definiu uma nova dimensão de uso com o mais recente desenvolvimento para a linha 750 XTR. Uma coisa é certa: Os novos módulos de I/O intrinsecamente seguros não apenas gostam do calor e do frio, mas também estão disponíveis para áreas perigosas.
Adição à flexibilidade: 750 XTR
- eXTRema variação de temperatura: −40°C … +70°C
- eXTRema imunidade a tensões de impulso e interferências (EN 60870-2-1)
- eXTRema resistência a vibrações: 5g (EN 60068-2-6)
- Resistência ao choque eXTRema contínua: até 25g (IEC 60068-2-27)
- Segurança intrínseca eXTRema (aquisição de sinal das zonas 0 e 1)
- Condensação de curto prazo para Classe 3K7 (EN 60721-3-3)
- Altitude operacional de 5.000m acima do nível do mar
- Aprovações: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, sistemas navais (p. ex, DNV GL, ABS)
- Local de instalação: Zona 2/22