O novo Controlador PFC200 PROFIBUS DP Master da WAGO cria gateways entre PROFIBUS DP slaves e protocolos de comando remoto ao oferecer suporte aos protocolos IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 e DNP3. A nova versão do PFC200 apresenta recursos para aplicações de rede de energia, água e gás. Esta versão com faixa de temperatura ampliada também suporta variações entre −20 e +60°C para atender todas as rígidas exigências da tecnologia de comando remoto.
Notícias
Nova versão de comando remoto no Controlador WAGO PFC200 com PROFIBUS DP Master
Visão geral de produtos
Ficou com alguma dúvida
BR Contact
Dúvidas Gerais