MM-271480-3D-group-picture-Series-2086-white_2_2000x2000.jpg

Conector para placas de circuito impresso (PCI) SMD

Nós conectamos sua luz

Compacto, de baixo perfil e altamente versátil para aplicações mundiais: Disponíveis em seis séries diferentes, os conectores para placas de circuito impresso SMD da WAGO conectam perfeitamente seus módulos LED.

Vantagens para você:

  • Um perfil baixo e uma carcaça branca minimizam a sombra on-board

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos

  • Versões com botão para conectar condutores flexíveis e remover facilmente todos os tipos de condutores

  • Tiras terminais de diferentes comprimentos podem ser montadas sem perda de pólo usando versões de um a três pólos

  • Redução do número de variantes para menores custos de produção

  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Visão geral de produtos

Descubra nossa linha de Conectores PCB SMD

Série 2059 - para os tamanhos mais pequenos

Com uma altura de apenas 2,7 mm (1,063 polegadas), o menor borne WAGO é a solução ideal para módulos LED extremamente pequenos. A série 2059 acomoda condutores padrão de até 0,5 mm2 (20 AWG, rígidos) em espaços muito apertados. Os links de conexão placa-a-placa simplificam a montagem em linha de vários módulos LED em um único fio.

Vantagens:

  • Perfil baixo de apenas 2,7 mm (1,063 polegadas)

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos

  • Gama de condutores: 26 ... 20 AWG (0,14 ... 0,5 mm², rígidos)

  • Fácil remoção do condutor por meio de ferramenta operacional

  • A disposição em grupo é possível através de unidades de um a três pólos sem perda de pólos, reduzindo o número de variantes e diminuindo os custos de produção

  • Espaçamento entre pinos: 3 mm (0,118 polegadas)

  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Série 2060 - para Fiação Manual e Automatizado

A série 2060 é a solução universal para a conexão de módulos LED. Com um botão de pressão integrado e uma gama de condutores de 24 a 18 AWG (0.2 a 0.75 mm2, rígidos/flexíveis), esta série oferece grande liberdade tanto para fiação manual como automatizada. Os links de conexão placa-a-placa simplificam a montagem em linha de vários módulos LED em um único fio.

Vantagens:

  • Um perfil baixo de apenas 4,5 mm (1,771 polegadas) e carcaça branca para minimizar a sombra on-board

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos

  • Fácil remoção do condutor por meio de ferramenta operacional

  • A disposição em grupo é possível através de unidades de um a três pólos sem perda de pólos, reduzindo o número de variantes e diminuindo os custos de produção

  • Disponível em 4 e 8 mm (0,157 e 0,315 polegadas) de espaçamento entre pinos (para tensão nominal mais alta)

  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

  • Também disponível como versão THR

Série 2061 - para alimentação direta do sistema de energia

Os Conectores PCI para SMD Série 2061 da WAGO acomodam condutores de 20 a 16 AWG (0,5 a 1,5 mm², rígido/flexível) perfeitos tanto para aplicações industriais quanto para alimentação direta de módulos de LED.

Vantagens:

  • Baixo perfil: 5,6 mm (2,207 polegadas)

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos

  • Botão para fácil conexão e desconexão de todos os tipos de condutores

  • A disposição em grupo é possível através de unidades de um a três pólos sem perda de pólos, reduzindo o número de variantes e diminuindo os custos de produção

  • Espaçamento entre pinos: 6 mm (0,236 polegadas)

  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

  • Também disponível como versão THR

Série 2065 - Reduzido ao essencial

Reduzido ao essencial, o novo Conector PCI SMD série 2065 da WAGO fornece a maior capacidade de conexão da indústria em uma pegada ultra compacta. Com apenas 2,7 mm (1,063 polegadas) de altura, a série compacta 2065 acomoda condutores de 24 a 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm², rígido e flexível).

Vantagens:

  • Alcance máximo do condutor, espaço mínimo de instalação

  • O design compacto minimiza o sombreamento de LEDs on-board

  • Gama de condutores: 24 ... 18 AWG (0,2 ... 0,75 mm², rígidos e flexíveis)

  • Comprovado pela indústria Push-in CAGE CLAMP®

  • Inserção de condutores flexíveis e remoção de todos os tipos de condutores por meio de ferramenta operacional

  • Uma alternativa econômica à soldagem de fio

  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Série 2070 - Fiação de Módulos de LED no lado de trás

Os novíssimos conectores para placas de circuito impresso SMD Série 2070 da WAGO fornecem a fiação traseira dos módulos de LED, minimizando a sombra dos LEDs on-board e simplificando a fiação. Com a nova série 2070, a WAGO apresenta os novos conectores PCI para SMD para condutores rígidos e flexíveis, que variam de 0,2 a 0,75 mm2 (24 a 18 AWG). A característica especial: Os novos conectores são projetados para a fiação traseira dos módulos de LED.

Vantagens:

  • Para mudar a fiação para a parte de trás dos módulos de LED

  • Perfil baixo de apenas 1,1 mm (0,433 polegadas) no topo da placa de circuito impresso minimiza a sombra

  • Montagem fácil de escolher e colocar e sombra mínima graças à tampa opcional

  • A marcação opcional do ponto de aperto ajuda a evitar erros de fiação

  • Distâncias de liberação e de fuga para uso até 500 V por EN 60598-1

  • Suporta fiação manual e automatizado

Série 2075 - para Fiação Vertical

Simplificar a fiação do módulo LED: O novo conectores PCI para SMD Through-Board Série 2075 da WAGO permite a conexão de condutores na parte traseira dos módulos de LED - perpendicular à PCI - para uma distribuição mais uniforme da luz.

Vantagens:

  • Design extremamente compacto - 3,9 mm (1,535 polegadas)

  • Faixa do condutor: 0,34 … 0,75 mm2 (20 … 18 AWG, rígido)

  • PUSH-WIRE® conexão de condutores rígidos

  • Simplesmente "torça e puxe" para remover condutores rígidos

  • O design compacto minimiza o sombreamento de LEDs on-board

  • Superfície "pick and place" para montagem automatizada de PCI

  • A superfície maior proporciona uma distribuição uniforme da luz

Série 2086 - Manuseio Fácil e Flexibilidade

Fácil manuseio e versatilidade - tudo em um tamanho compacto. Estas são as características do Conector PCI Série 2086 com CAGE CLAMP® e um botão.

  • Ideal para conexão de dispositivos compactos, passagem de painéis e espaços apertados

  • Push-in CAGE CLAMP® permite a conexão direta de condutores rígidos e de fios flexíveis com terminais de 0,14 a 1,5 mm2

  • Variações SMD e THR disponíveis

  • Fornecidos em embalagem com fita e rolo para total integração no processo de soldagem SMT

Conector PCI SMD na prática

RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

A RIDI Leuchten fabrica sistemas de iluminação técnica. Os produtos RIDI podem ser encontrados em interiores industriais, incluindo escolas, edifícios públicos, edifícios industriais, edifícios de escritórios, lojas, etc. Os produtos são fornecidos não apenas para a Alemanha, mas também para toda a Europa e o mundo inteiro.

  1. 00:02

    RIDI Leuchten GmbH, Jungingen

  2. 00:01

    SEITEC ELEKTRONIK GmbH, Elsterause

  3. 00:01

    TRIDONIC GmbH, Dornbirn

MM-4561_Product_News_2065_Connecting_Link_2065_Verbindungsstück_Neu_Gesamt_2000x1125_.jpg

Links SMD Placa-a-Placa

Economize tempo e dinheiro: Usar os novos links placa-a-placa da WAGO para conectar módulos LED simples uns aos outros em série é uma brincadeira de criança. Basta conectar o link em um borne e conectá-lo ao borne oposto no módulo vizinho para criar um eixo. A conexão direta push-in simplifica notavelmente o manuseio.

Vantagens:

  • Conexão rápida e sem ferramentas dos módulos LED

  • Facilidade de uso

  • Economia de tempo em relação à fiação manual

  • Dois comprimentos para os requisitos específicos sobre folgas e distâncias de fuga

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1125.jpg

Variedade de produtos WAGO

Descubra a diversidade dos conectores PCI SMD da WAGO.

Saiba mais

download_2000x2000.jpg

Catálogo: SMD

Ver ou baixar: Encontre aqui nossos folhetos em PDF para os conectores para placas de circuito impresso SMD.

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: