Borne de PCI e Conectores de PCI plugáveis para eletrônica de potência
Para eletrônica de potência, a linha da WAGO contém duas famílias de bornes PCI e um sistema de conectores plugáveis para seções transversais de até 25 mm2 (4 AWG) e corrente nominal de até 76 A. Estes bornes PCI compactos e de alto desempenho - com ou sem alavancas - são fáceis de usar e também oferecem a máxima flexibilidade de cabeamento. O Conector MCS MAXI 16 Plugável é também o primeiro conector plugável do mundo com uma alavanca para conexão de potência.
Vantagens para você:
Abrangente variedade de produtos
Fácil conexão do condutor via tecnologia Push-in CAGE CLAMP®
Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
Economize dinheiro e espaço usando bornes compactos para grandes seções transversais e altas correntes
Conexão do condutor tanto paralela como perpendicular ao PCI
Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor
Ampla variedade de usos em vários setores e aplicações