Notícias

Conexão de campo com Alavanca, agora também para 2,5 mm².

  • 3/9/2022
  • O potente MCS MIDI permite a conexão conveniente e sem ferramentas de condutores com secções transversais de até 2,5 mm².

    O MCS MIDI O conector fêmea monocondutor estará brevemente disponível com uma alavanca para secções transversais de 0,14 a 2,5 mm² (26 a 12 AWG) e espaçamento de pinos de 5 mm. Possui uma combinação ideal de alto desempenho, design compacto e operação de alavanca conveniente, proporcionando o elo que falta na família de conectores da WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS).

    Operação intuitiva e sem ferramentas

    A operação com alavanca facilita a conexão manual. A alavanca não necessita de ferramentas e permite uma operação intuitiva. Graças ao CAGE CLAMP®, Condutores sólidos e condutores de fios finos com terminais podem ser ligados simplesmente empurrando-os para dentro da unidade. O conector tem uma capacidade de transporte de corrente até 16 A e uma altura total de apenas 11,5 mm. Pode ser utilizado em controladores de acionamento, conversores e fontes de alimentação, por exemplo.

    Este conector de PCB plugável está disponível em duas versões: MCS MIDI Classic e MCS MIDI com 100 % de proteção contra os erros de conexão. Para a máxima segurança nas ligações de campo, os sistemas de ligação plugáveis MIDI estão disponíveis com uma alavanca de bloqueio central ou lateral, mediante pedido. O sistema de ligação plugável permite a marcação direta opcional.

    Números dos itens:

    MCS MIDI Classic: 2231-11XX

    MCS MIDI: 2721-11XX

    Available: Q4/2022

    MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

    SISTEMA DE MULTICONEXÃO (MCS)

    O MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) é o versátil sistema de ligação plugável da WAGO com soluções líderes da indústria para as suas aplicações de conexão O sistema inclui sete linhas de produtos com espaçamentos de pinos de 2,5 mm a 10,16 mm (0,98 polegadas a 0,4 polegadas) e terminações de condutores de 0,08 a 25 mm2 (28 a 4 AWG), oferecendo uma vasta gama de aplicações possíveis.

    buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1.jpg

    Conexões mais rápidas com os conectores plugáveis

    Conectores plugáveis para ligação à corrente e transmissão de sinal: Encontrará o conector certo para qualquer aplicação na nossa seleção de produtos. Quer em placas de circuito impresso, em painéis de controle ou para ligar iluminação - os conectores plugáveis da WAGO permitem uma ligação rápida e fácil numa enorme variedade de aplicações.

    Operação segura, sem ferramentas e intuitiva - isto é o que a tecnologia de alavanca universalmente aceita dos bornes para placas de circuito impresso e conectores plugáveis da WAGO oferece para diversas seções nominais de condutores.

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    BR Contact

    Dúvidas Gerais

    Additional service offerings: