MCS: Fiação Contínua do Sistema com Conectores PCB plugáveis

O SISTEMA DE LIGAÇÕES MÚLTIPLAS (MCS) é o versátil sistema de ligação plugável da WAGO, que fornece soluções líderes para as suas fiações. O sistema inclui sete linhas de produtos com espaçamentos de pinos de 2,5 mm a 10,16 mm (0.98 polegadas a 0.4 polegadas) e terminações condutoras que variam de 0.08 a 25 mm2 (28 a 4 AWG), oferecendo uma vasta gama de aplicações possíveis.

Vantagens para você:

  • Sistema de conexão plugável versátil para fiação contínua

  • Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP®

  • Push-in CAGE CLAMP® terminação tanto de condutores rígidos como de semi-rígidos com terminais

  • 100% protegido contra erros de conexão, fácil de usar

  • Designs compactos e versáteis

  • Opções de codificação fáceis de personalizar

Visão geral de produtos

Descubra a MCS linha de produtos

MCS-MICRO_2000x2000px.jpg

MCS MICRO

Poupa espaço de aplicação: WAGO's smallest MCS MICRO Connector é oferecido com espaçamento de pinos de 2,5 mm (0,098 polegadas) e foi desenvolvido para aplicações em que o espaço é de primeira qualidade. Esse condutor de conexão terminal varia entre 0.08 a 0.5 mm2 (28–20 AWG).

Vantagens:

  • 100% protegido contra erros de conexão

  • Fácil pré-montagem de cabos e fiação na unidade através da atuação vertical e horizontal CAGE CLAMP®

  • Opções de codificação personalizadas para conexões fio-a-placa e fio-a-fio

  • Tensão nominal até 320 V para espaçamento de pinos tão baixo quanto 2,5 mm (0,984 polegadas)

  • Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

MCS-MINI_2000x2000px.jpg

MCS MINI

Os conectores compactos para aplicações de sinalização: Os conectores compactos MCS MINI da WAGO são oferecidos com 3,5 mm (0,138 polegadas) e 3,81 mm (0,15 polegadas) de espaçamento de pinos para condutores que vão desde 0.08 a 1.5 mm2 (28–14 AWG).

Vantagens:

  • 100% protegido contra erros de conexão

  • Versões disponíveis com atuação CAGE CLAMP® tanto vertical como horizontal

  • Terminação Push-in CAGE CLAMP® de condutores sólidos e de fios - com botões de pressão integrados Ligação fio a bordo, fio a fio, placa a placa e placa a fio

  • Opções de codificação personalizadas

  • Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

  • A versão com pinos de pressão oferecem a conexão sem soldagem na PCB

MCS-MINI_HD_2000x2000px_1.jpg

MCS MINI HD

Ligações de alta densidade em espaços muito confinados: O WAGO's double-row MCS MINI HD Connector foi concebido para aplicações em circuitos de controle (por exemplo, interfaces de E/S) em espaços compactos. Este conector é oferecido com espaçamento de pinos de 3,5 mm (0,138 polegadas) e foi desenvolvido para condutores que vão desde 0.08 a 1.5 mm2 (28–14 AWG).

Vantagens:

  • 100% protegido contra erros de conexão

  • Conexão universal CAGE CLAMP® para todos os tipos de condutores e slots de operação externas que são facilmente acessíveis - mesmo quando a disposição de postes de duas filas com fios permite ligações de alta densidade, fio a fio em espaços muito confinados

  • Alavancas de travamento evitam a desconexão acidental.

  • Opções de codificação personalizadas

  • Placas de alívio de tensão montadas na posição central para um manuseio ideal

  • Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

MCS-MINI_SL_2000x2000px.jpg

MCS MINI SL

Perfil ultra-baixo para fiações de alta densidade: O MCS MINI SL Connector da WAGO tem apenas 7,8 mm (0,307 polegadas) de altura, acomoda condutores de 0.2 mm2 a1.5 mm2(24–14 AWG) e oferece um espaçamento de pinos de 3,5 mm (0,138 polegadas).

Vantagens:

  • Perfil Extremamente Baixo - apenas 7,8 mm (0,307 polegadas)

  • Terminação CAGE CLAMP® Push-in de condutores sólidos e ferrujados - com botões de pressão integrados

  • Conexões “fio a fio”

  • Testes paralelos à entrada do condutor

  • Opções de codificação personalizadas

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

MCS MIDI

Conectores versáteis com segurança adicional: Os conectores MCS MIDI da WAGO estão disponíveis com 5 mm (0,197 polegadas) e 7,5 mm (0,295 polegadas) de espaçamento de pinos e oferecem segurança e confiabilidade de conexão adicionais. Somente as metades correspondentes com o mesmo número de pólos podem ser conectadas. As opções de codificação personalizadas asseguram uma proteção de 100% contra erros de conexão Os erros de conexão também são evitados através da seleção do mesmo número de pólos. Conecte todos os tipos de condutores de tamanho entre 0,08 e 2,5 mm2 (28–12 AWG).

Vantagens:

  • 100% protegido contra erros de conexão Versões disponíveis com atuação tanto vertical como horizontal CAGE CLAMP®

  • Terminação CAGE CLAMP® Push-in de condutores sólidos e ferrujados - com botões de pressão integrados

  • Para conexões fio-placa, fio-fio, placa-placa e placa-fio

  • Opções de codificação personalizadas

  • Pinos de longo contato ligados a um terminal de bornes montados em trilhos

  • A versão com pinos de pressão oferecem a conexão sem soldagem na PCB

MCS-MIDI_Classic_2000x2000px.jpg

MCS MIDI Classic

Conectores padrão para ligações de dispositivos: Os versáteis conectores MCS MIDI Classic da WAGO estão disponíveis com espaçamento de pinos de 5, 5,08, 7,5 e 7,62 mm (0,197, 0,2, 0,295 e 0,3 polegadas). A ligação universal CAGE CLAMP®é adequada a todos os tipos de condutores 0.08 a 2.52 mm2; (28–12 AWG). Os conectores equipados com alavancas de bloqueio ou flanges com parafusos fixam as ligações, impedindo a desconexão acidental.

Vantagens:

  • Pré-montagem fácil de cabos e fiação na unidade através de atuação vertical e horizontal para as variantes CAGE CLAMP® Terminação Push-in CAGE CLAMP® de condutores sólidos e flexíveis - com ou sem botões de pressão integrados

  • Disposição em grupo de conectores fêmeas numa única cabeça sem perda do espaçamento entre pinos

  • Para conexões fio-placa, fio-fio, placa-placa e placa-fio

  • Opções de codificação personalizadas Pinos de contato longos ligados a um terminal de bornes montados em trilhos

  • Reforçado mecanicamente por meio de placas de alívio de tensão opcionais

  • Cabeçalhos masculinos THR (Through-Hole Reflow) disponíveis em embalagem de fita e bobina para montagem automática SMT

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 6

O novo sistema plugável de conexão MCS MAXI 6 da WAGO amplia a família de eletrônica de potência com alavancas. Condutores de acomodação de 0,5 a 10 mm2 (20–8 AWG), os Conectores MCS MAXI 6 aumentaram a capacidade de transporte de corrente, tornando-os ideais para maiores exigências de corrente. Suas alavancas intuitivas permitem que os condutores sejam conectados diretamente na mão. MCS MAXI 6 está disponível com espaçamento entre pinos de 7,62 mm (0,3 polegadas).

Vantagens para você:

  • Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca

  • Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas

  • Conexão Push-in CAGE CLAMP®

  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente

  • Conexões fio-a-placa e fio-a-fio

  • 100% protegido contra erros de conexão

  • Baseado na UL 1059, tanto os conectores macho quanto os conectores fêmea podem suportar até 600 V

  • Reforçado mecanicamente por meio de placas de alívio de tensão opcionais

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

O sistema de conexão plugável com alavanca para eletrônica de potência - o único de seu tipo no mundo: O sistema de conexão plugável MCS MAXI 16 com sua inovadora alavanca é ideal para sua eletrônica de potência com uma faixa de seção transversal de condutores de 0,75 a 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 está disponível com espaçamento entre pinos de 10,16 mm (0,4 polegadas).

Vantagens para você:

  • Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca

  • Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas

  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente

  • 100% protegido contra erros de conexão

  • Push-in CAGE CLAMP® terminação tanto de condutores rígidos como de semi-rígidos com terminais

  • Conexões fio-a-placa e fio-a-fio

  • Opções de codificação e bloqueio disponíveis

Novo produto

1024-MM-185817-PCB-connector-with-lever-2-5-mm-MCS-MIDI-2000x1125.jfif

Conectar 2,5 mm² no campo com a Alavanca

O conector MCS MIDI fêmea de um fio também está disponível com uma alavanca para seções transversais de 0,14 a 2,5 mm² (26 a 12 = AWG) e espaçamento entre pinos de 5 mm. Ele oferece a combinação ideal de alto desempenho, design compacto e operação fácil por alavanca.

Segurança máxima em espaço mínimo

O Sistema de Conexão WAGO MCS MAXI 6 PCI oferece uma enorme flexibilidade de projeto com três novos sistemas de travamento de conexão.

Máxima segurança em espaços mínimos e maior flexibilidade para o projeto do dispositivo - isto é o que os três sistemas de travamento MCS MAXI 6 oferecem, dando aos desenvolvedores de eletrônicos a opção perfeita de travamento para proteger suas aplicações contra desconexão não intencional do conector.

Todas as três soluções de travamento são intuitivas e podem ser operadas com uma só mão. A alavanca de travamento lateral é otimizada para aplicações onde há espaço suficiente ao lado do conector para acionamento. A alavanca de travamento central é particularmente adequada para aplicações onde os conectores são colocados diretamente um ao lado do outro em uma frente de dispositivo porque trava de forma compacta sem largura adicional da grade. No entanto, se não houver mais espaço, um mecanismo adicional de travamento central que seja acionado na frente por cima da entrada do condutor garantirá conexões em condições extremamente restritas de espaço.

O pessoal da Frontline em todo o mundo se beneficia de uma operação rápida e de fácil compreensão graças a um projeto simples e um travamento automático, sem ferramentas, que proporciona um feedback sonoro e táctil quando acoplado corretamente.

O mecanismo de travamento do parafuso maximiza a proteção

O sistema de conexão plugável WAGO MCS MAXI 6 oferece um mecanismo de travamento por parafuso para proteção e estabilidade extra.

Máxima proteção contra desconexão acidental e maior estabilidade mecânica para a conectividade da eletrônica de potência: Isto é o que o novo sistema de travamento por parafuso da WAGO para conectores MCS MAXI 6 Fêmeas e Macho com Push-in CAGE CLAMP® oferece aos usuários de todas as indústrias.

Com este novo sistema de travamento por parafuso, os conectores macho de 1 condutor da WAGO têm uma opção adicional de montagem de superfície, permitindo que os cabos flutuantes sejam facilmente fixados a um painel. Além disso, a conexão a parafuso opcional da placa proporciona estabilidade extra aos conectores macho THT angulados da WAGO. Como resultado, os usuários se beneficiam da máxima confiabilidade ao conectar sua eletrônica de potência.

BENEFÍCIOS PARA VOCÊ:

  • Máxima proteção contra desconexão acidental

  • Mecanismo de travamento por parafuso para maior estabilidade

  • Conexão flutuante fácil e segura até o painel

MM-17054_GWA_Screw_Thread_Flanges_S831_2000x1125.jpg

Números dos itens:

831-3102/107-000 a 831-2109/107-000
831-3202/109-000 a 831-3209/109-000
831-3602/108-000 a 831-3609/108-000
831-3622/108-000 a 831-3629/108-000

Adaptadores de montagem flexíveis para montagem segura em trilho DIN e painéis

Montagem segura e flexível: Isto é o que os novos adaptadores de montagem da WAGO trazem para os sistemas de conexão MCS MAXI 6 e 16 PCB com Alavancas. Estes adaptadores de montagem permitem a fácil fixação de cabos flutuantes com seções transversais de até 25 mm2 a um trilho DIN-35 ou painel.

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: