"UNIDADE TERMINAL REMOTA" PARA DIGITALIZAÇÃO DE REDES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

UTR PARA TECNOLOGIA TELECONTROLE

As soluções de UTR da WAGO usam o WAGO I/O System modular, que tem um longo histórico de sucesso como a plataforma. Assim, os protocolos de telecontrole (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) foram adicionados aos controladores de desempenho escalável. Em combinação com a opção de programação IEC -61131-3, isto permite que todas as tarefas - tanto as tarefas de comunicação de telecontrole como as tarefas de automação da estação - sejam tratadas de forma flexível e, acima de tudo, fácil.

Aprovações internacionais garantem a operação contínua sob as condições ambientais mais desafiadoras. O sistema operacional Linux® garante máxima flexibilidade junto com a disponibilidade a longo prazo da solução de automação, levando em conta os mais rigorosos requisitos de segurança para aplicações de infra-estrutura crítica (KRITIS).

As propriedades flexíveis de comunicação e programação do sistema, combinadas com um portfólio abrangente de interfaces de I/O e bibliotecas de programação, resultam em uma abertura inigualável para a automatização de soluções em todos os setores - particularmente para redes de distribuição elétrica, gerenciamento de recursos hídricos, petróleo e gás e projetos de infra-estrutura.

Interfaces de comunicação versáteis

  • Compatível com todos os protocolos de telecontrole importantes: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®

  • Várias funções de gateway possíveis (cliente/servidor)

  • IoT (MQTT), OPC UA, fieldbus, ETHERNET industrial, etc.

Uso descomplicado

  • Os módulos de I/O modulares de alta qualidade permitem projetos de nós individuais.

  • Ferramentas de configuração intuitivas e interfaces Web específicas do projeto facilitam o comissionamento e reduzem os custos do ciclo de vida.

  • Lógica de controle IEC 61131-3 livremente programável

  • Linux MicroServices (docker) diretamente aplicável

Aprovações concedidas para a automação de subestações

  • Atende às condições ambientais mais rigorosas de acordo com a IEC 60255

  • Conformidade de protocolo certificada (GL_DNV, KEMA)

  • Longa vida útil do produto e serviço

  • Desempenho da CPU escalável para tarefas complexas

Absolutamente seguro e confiável

  • Atende aos mais altos padrões de segurança para garantir maior tempo de funcionamento do sistema e integridade dos dados (ISO27000).

  • Firmware reforçado para "infra-estrutura crítica" (auditável) + atualizações remotas de firmware

  • Firewall Onboard e funcionalidade VPN

Produtos

Série 750 Estação de Telecontrole (UTR)

Compacto, resistente ao calor e ao frio; o ajuste perfeito: Estes são os benefícios que a Unidade Terminal Remota (UTR) para a tecnologia de telecontrole traz para o lado da produção.

Os benefícios:

  • Uso não climático de 0 a 55 (32 a 131 ºF) / -20 a 60 ºC (131/-32,5 a 140 ºF)

  • Design compacto e eficiente em termos de espaço

  • Norma industrial conforme IEC EN 61000-6-2 / -3

  • Resiste a aceleração de até 0,5 g

Estação de Telecontrole (UTR) XTR

Onde outras soluções para a tecnologia de telecontrole encontram seus limites, a Estação de Telecontrole WAGO (UTR) XTR está em demanda. Ela oferece resistência à temperatura incrivelmente extrema, imunidade a interferências e durabilidade contra vibrações e tensões de impulso. Assim equipada, está pronta para uso em sistemas EEG, estações de rede local e petroquímicas, bem como na indústria de resíduos e águas residuais.

Os benefícios:

  • resistência à emperatura de −40 a +70 °C (−40 a 158°F)

  • Pronto para uso de acordo com IEC EN 60870-2-1; permite maior disponibilidade mesmo em áreas desprotegidas; também, compatível com a tecnologia de telecontrole padrão

  • À prova de tensão de até 5 kV de tensão de impulso

  • Resiste a aceleração de até 5 g

Controlador PFC200

A classe de desempenho PFC200 contém dispositivos que podem ser programados e configurados com CODESYS V2.3 ou com CODESYS (CODESYS V3-based). Isso os torna uma opção excelente para soluções de migração prontas para o futuro.

Os Controladores PFC200 de segunda geração receberam uma atualização. Alguns controladores desta geração só podem ser programados com CODESYS; as funções de telecontrole podem ser facilmente ampliadas através de uma licença de software ("DRM").

O sistema operacional Linux® possibilita a implementação de medidas abrangentes de segurança cibernética ou você pode usar o seu próprio Linux® MicroServices ou conexões de IoT com o PFC200.

Número do item
Descrição
Telecontrole com CODESYS v2.3
Telecontrole com CODESYS
XTR
Licença de telecontrole

750-0880/040-001

ETHERNET Telecontrol/Controlador XTR

X



X

Integrado

750-0890/025-001

Controlador Modbus TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; T

X





Integrado

750-0890/025-002

Controloador Modbus TCP; G4; 2xETH; SD; Tele; T; ECO

X





Integrado

Gestão de direitos digitais

Com a "Gestão de Direitos Digitais" (DRM), funcionalidades específicas de segunda geração de telecontrole podem ser licenciadas para controladores da família PFC200. Estas licenças podem ser utilizadas individualmente ou em combinação.

Configuradores e Programação

Os configuradores de telecontrole são integrados diretamente nos CODESYS V2.3 e CODESYS ambiente de engenharia.

Após a configuração adequada da aplicação de telecontrole desejada, o código correspondente é gerado automaticamente para o controlador.

Agora é possível programar funções de gateway ou lógica adicional conforme IEC 61131-3, tais como um controlador de fornecimento com uma biblioteca certificada pela TÜV.

A visualização integrada da Web está pronta para diagnósticos e/ou configurações.

Aplicações simples de UTR também podem ser muito facilmente realizadas com o novo configurador de telecontrole autônomo. Isto significa que os objetos de comunicação podem ser rápida e facilmente criados e mapeados para os datapoints de I/O existentes - sem nenhuma ferramenta de engenharia complexa.

CÓDIGOS V2.3: Configuração de Estações de Telecontrole (UTR) e Aplicações de Programação

CODESYS V2.3 é uma ferramenta de engenharia baseada na IEC 61131 3 para criar configurações de controle, lógica de controle e visualizações. As configurações para a tecnologia de telecontrole já estão integradas.

Vantagens para você:

  • Uma ferramenta de engenharia para os controladores ETHERNET e PFC200

  • Integração do IEC 60870-5 (cliente/servidor), DNP3 (master, outstation), IEC 61850 (Cliente/Servidor/GOOSE)

CODESYS: CODESYS Configuração de Estações de Telecontrole (UTR) e Aplicações de Programação

CODESYS é baseado no CODESYS V3 e liga os editores IEC 61131-3 com uma visualização poderosa e uma configuração de controle moderna com vistas de topologia. As configurações para a tecnologia de telecontrole já estão integradas.

Vantagens para você:

  • Visualização baseada em HTML5

  • Integração do IEC 60870-5 (cliente/servidor), DNP3 (master, outstation), cliente IEC 61850

CODESYS: WAGO Telecontrol Configurator: Easy Telecontrol Station (UTR) Configuration

O WAGO Telecontrol Configurator é um software autônomo que facilita a configuração e operação de sua estação de telecontrole (UTR). O telecontrol configurator não pode processar mais os dados na estação de telecontrole descentralizada (UTR) com este software.

Vantagens para você:

  • Fácil comissionamento de um acoplador UTR

  • Enviar dados do Sistema I/O da WAGO e módulo de medição digital e analógico para um sistema de controle DNP3 ou IE-C60870-5-101-/-104. (direção de monitoramento)

  • Transferência de dados analógicos e digitais do sistema de controle para o módulo de I/O (direção do comando)

Certificados e aprovações

Aprovações e certificações válidas são pré-requisitos para o funcionamento seguro e protegido da tecnologia de telecontrole em torno da palavra - especialmente no que diz respeito à funcionalidade das redes de abastecimento e distribuição.

Portanto, temos verificação dos três mais importantes protocolos de telecontrole IEC 61850, IEC 60870 e DNP 3 e o renovamos regularmente. Portanto, você pode usar o WAGO Telecontrol Technology sem nenhum tipo de cuidado. Os protocolos de telecontrole certificados acrescentam um nível extra de segurança sempre que componentes de terceiros são integrados ou anexados ao sistema de telecontrole da WAGO.

  • certificado DNP3

  • certificado IEC 61850

  • certificado IEC 60870

  • aprovações WAGO I/O System 750

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: