branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Tecnologia de Telecontrole Confiável

Os combustíveis fósseis do mundo são finitos, e o aquecimento global está em pleno andamento.

O que é Tecnologia de Telecontrole?

O "Telecontrole" descreve o controle remoto e o monitoramento de objetos fora do local. Por meio de procedimentos de conversão de sinais, os dados do processo podem ser transmitidos e recebidos de um ou mais locais.

Nos anos 50, a tecnologia de telecontrole ainda era um "humano". Os comandos de comutação, por exemplo, na tecnologia de energia, foram transmitidos por telefone analógico e pessoal de uma subestação, em seguida, realizados manualmente. O "feedback" foi então retornado por uma chamada. Atualmente, os dados são obtidos tradicionalmente de uma subestação (por exemplo, CLP) que os transforma e os transmite através de vários meios de transmissão (GSM, rádio ou com fio) para a estação central ou sistema de controle.

Vários protocolos de dados transmitem estes dados de processo às vezes muito sensíveis. Por exemplo, os protocolos IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, IEC 61850 e DNP 3.0 se estabeleceram como padrões para a tecnologia de fornecimento em particular.

Os requisitos do sistema são altos. Além de um projeto robusto, a probabilidade de falha e medidas especiais de segurança e proteção de dados são os principais focos.

Tecnologia de Telecontrole para Redes de Energia

As infra-estruturas de eletricidade, gás, água e calor, em particular, têm áreas de serviço amplamente ramificadas e estações remotas. Como tornam possível a vida moderna, o bom funcionamento é essencial. As avarias devem ser detectadas e corrigidas imediatamente, uma vez que podem afetar gravemente as vidas humanas em um instante. Assim, a qualidade dos produtos deve ser sempre garantida para evitar danos à saúde ou econômicos.

Por que a Tecnologia de Telecontrole da WAGO?

Graças a produtos de primeira linha, soluções e serviços de ponta para a tecnologia de telecontrole em todos os tamanhos e faixas (por exemplo, infraestruturas públicas, energias renováveis e indústrias de processo) para acesso seguro e econômico a sistemas localizados remotamente, a WAGO é a chave para o sucesso da tecnologia de telecontrole e aplicações de redes inteligentes.

A tecnologia de telecontrole da WAGO tem sido parte integrante do portfólio de produtos da WAGO por mais de dez anos. O sistema possui todas as principais aprovações mundiais e é utilizado nas condições mais severas, tais como usinas elétricas de todos os níveis de tensão, mineração, instalações offshore e sistemas de dutos. Tanto a flexibilidade do nível de sinal quanto a disponibilidade do protocolo de ônibus são únicas.

Obviamente, a tecnologia de telecontrole da WAGO suporta os protocolos IEC 60870, 61850, DNP 3 e Modbus®. Estes são fáceis de configurar e fáceis de operar para um programador não-PLC.

O mais alto grau de atenção é dado ao setor de serviços públicos. A WAGO está abordando esta questão e tem controladores que podem ser reforçados de acordo com o padrão do White Paper da BDEW. Em particular, o setor de energia vive com o medo de ser invadido, mas as estações de telecontrole equipadas com WAGO têm a proteção líder do setor.

Use nossas soluções flexíveis de controle remoto para monitorar as redes de distribuição de energia e garantir o fornecimento de energia. Outras aplicações são o controle, regulação e monitoramento remoto de sistemas de gás, água e aquecimento, uma vez que o CLP integrado cumpre diretamente com as tarefas de automação.

Segurança cibernética

Segurança cibernética: Acesso negado para os hackers

Pode haver sérias conseqüências para os produtores de energia se eles não estiverem conectados de forma segura à Internet. Os cibercriminosos podem usar controladores de sistemas para hackear centros de controle e os desativar, prejudicando o fornecimento de energia e até mesmo ameaçando blackouts de amplo alcance no pior dos cenários. A boa notícia é que os operadores agora conhecem os perigos e a segurança cibernética está se tornando mais importante. Os controladores da WAGO terão um papel crucial nas políticas e procedimentos de segurança da sua empresa. Sistemas operacionais baseados em PC devem receber atualizações de segurança semanais, pois eles não fornecem segurança cibernética suficiente. O firmware fortalecido de um controlador da WAGO, no entanto, atende as exigências de segurança necessárias. Vantagens da solução da WAGO:

  • Tanto os Controladores PFC100 como PFC200 são caracterizados por um Linux® em tempo real de plataforma cruzada.

  • Os controladores PFC usam um sistema operacional de código aberto, que pode ser dimensionado, atualizado e suporta ferramentas como o Rsync.

  • A base Linux® oferece suporte aos protocolos essenciais de segurança e está constantemente sendo aprimorada.

  • Suporte para o tempo de execução de CLP CODESYS

  • Interface e variedade de barramento de campo: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet®, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 e Modbus TCP

  • Atende os mais altos requisitos de segurança de acordo com a série ISO-27000

  • Funcionalidade VPN onboard: Túnel VPN possível via IPsec ou OpenVPN diretamente

  • Codificação de dados no controlador diretamente via criptografia SSL/TLS 1.2

  • Acesso a dados paralelos: transmissão de dados para a nuvem via MQTT ou OPC UA, também sem fio

  • A WAGO cumpre todas as diretrizes relevantes na área de cibersegurança, e até mesmo um grande número das exigências do White Paper do governo alemão BDEW para aplicações na área de fornecimento de energia e água. As exigências da BDEW fazem parte da "infraestrutura crítica" (KRITIS).

  • O PFC200 pode ser usado como um nó escalonável

Certificados e aprovações

Aprovações e certificações válidas são pré-requisitos para o funcionamento seguro e protegido da tecnologia de telecontrole em torno da palavra - especialmente no que diz respeito à funcionalidade das redes de abastecimento e distribuição.

Portanto, temos verificação dos três mais importantes protocolos de telecontrole IEC 61850, IEC 60870 e DNP 3 e o renovamos regularmente. Portanto, você pode usar o WAGO Telecontrol Technology sem nenhum tipo de cuidado. Os protocolos de telecontrole certificados acrescentam um nível extra de segurança sempre que componentes de terceiros são integrados ou anexados ao sistema de telecontrole da WAGO.

  • certificado DNP3

  • certificado IEC 61850

  • certificado IEC 60870

  • aprovações WAGO I/O System 750

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: