As soluções de UTR da WAGO usam o WAGO I/O System modular, que tem um longo histórico de sucesso como a plataforma. Assim, os protocolos de telecontrole (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) foram adicionados aos controladores de desempenho escalável. Em combinação com a opção de programação IEC -61131-3, isto permite que todas as tarefas - tanto as tarefas de comunicação de telecontrole como as tarefas de automação da estação - sejam tratadas de forma flexível e, acima de tudo, fácil.
Aprovações internacionais garantem a operação contínua sob as condições ambientais mais desafiadoras. O sistema operacional Linux® garante máxima flexibilidade junto com a disponibilidade a longo prazo da solução de automação, levando em conta os mais rigorosos requisitos de segurança para aplicações de infra-estrutura crítica (KRITIS).
As propriedades flexíveis de comunicação e programação do sistema, combinadas com um portfólio abrangente de interfaces de I/O e bibliotecas de programação, resultam em uma abertura inigualável para a automatização de soluções em todos os setores - particularmente para redes de distribuição elétrica, gerenciamento de recursos hídricos, petróleo e gás e projetos de infra-estrutura.