Nossa solução padrão para muitas aplicações - Gerenciamento de dados de energia sem conhecimentos de programação
O WAGO Energy Data Management (Gerenciamento de Dados de Energia) registra e gerencia facilmente os dados de energia sem qualquer programação e pode ser atualizada a qualquer momento. Combinando hardware pré-configurado e software de fácil utilização em um único pacote, o sistema de medição da WAGO pode ser prontamente integrado tanto em novos sistemas quanto sistemas existentes industriais ou prediais. Além dos valores específicos de energia, como correntes ou tensões elétricas, muitas outras medidas também podem ser registradas que são relevantes para setores industriais e de processo ou para aplicações em edifícios. Isto lhe dá uma visão abrangente dos fluxos de energia e dos processos de produção de sua empresa.
Fácil parametrização de entradas por meio da visualização web - sem necessidade de programação
Aberto e flexível: Conecte qualquer sensor novo ou existente ao WAGO-I/O-SYSTEM
Visualização integrada
Derivação simples das medidas de eficiência com base em nosso monitoramento da energia
Banco de dados transparente de fontes de energia e fatores de influência para cumprir a avaliação energética de acordo com a ISO 50001
Cybersecurity: Configurações personalizadas, desde o gerenciamento da porta até o firewall