Tópicos

Projetado para aplicações em exteriores

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR foi especialmente desenvolvido para exigentes aplicações em exteriores: Mesmo sob extremas cargas térmicas, mecânicas e eletromagnéticas, como em navios, em refinarias ou em sistemas de média tensão, a linha 750 XTR garante a alta disponibilidade.
Sistemas de automação para equipamentos industriais normalmente são abrigados em áreas protegidas, tipicamente em gabinetes de controle dentro de um prédio com a temperatura mais ou menos controlada. Esse tipo de condição ambiental, as quais não são muito exigentes, não impõem grandes desafios ao hardware. Para sistemas independentes, nas chamadas aplicações em exteriores, a situação é bem diferente. Esses sistemas de automação algumas vezes são expostos a condições mais difíceis, por exemplo: amplas variação de temperatura, fontes de interferência eletromagnética e fortes vibrações.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

O Controlador 750 XTR

Extremamente resistente a temperaturas, imune a interferências, insensível a vibrações e tensões de impulso. O Controlador 750 XTR é a solução robusta para pequenas tarefas de controle.

A combinação perfeita para condições extremas

Aplicações típicas para exteriores são encontradas em estações de bombeamento distribuídas no fornecimento de água, no descarte de efluentes, na indústria petroquímica, em plataformas de extração de petróleo, gás natural offshore e onshore, em dutos de transporte, em refinarias, em navios, em usinas de energia eólica, fotovoltaica ou em estações de transformadores. Quando usados nas mesmas áreas de aplicação, os antigos sistemas de automação precisavam de equipamentos adicionais, como: ar-condicionado, isolamento ou instalações de painéis de controle com alto grau de proteção. A não ser que o sistema seja altamente resistente a condições ambientais difíceis por ter um design específico.

O produto certo para cada aplicação

O melhor exemplo para isso é o WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Essa robusta versão do WAGO-I/O-SYSTEM 750 foi desenvolvida para este tipo de aplicação. Ele oferece resistência a intempéries, imunidade a tensões de impulso, interferências e resistência a vibrações, além de oferecer vantagens como o sistema padrão dos especialistas em automação da Alemanha: um alto grau de flexibilidade e modularidade em espaços reduzidos! A versão XTR da linha 750 do sistema de I/O da WAGO é reconhecida por seus módulos em cinza escuro. Os produtos mais recentes do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR incluem o compacto e potente Controlador PFC200 com um sistema operacional Linux® com capacidade de tempo real. O controlador está disponível em duas versões com diferentes números de interfaces de comunicação. Ambas as versões estão também disponíveis como controladores remotos que suportam os protocolos de comando remoto DNP3 além de IEC 60870-5-101, 103 e 104, IEC 61850 e IEC 61400-25. Os controladores remotos PFC200 também são compatíveis com os protocolos IPsec e OpenVPN para conformidade com os mais altos padrões de segurança.

Módulos de medição de energia trifásica em três versões

Além desses novos controladores, o Módulo de medição de energia trifásica amplia as possibilidades de aplicações do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Ele está disponível em três versões: para a medição por meio de transformadores de corrente máxima de 1 A ou 5 A e para a medição de bobinas Rogowski. Todos os valores relevantes medidos (como energia reativa, efetiva, aparente, consumo energético, fator de potência, ângulo de fase, frequência, excesso ou baixa tensão) são transmitidos diretamente para a imagem de processo sem exigir energias de computação altas do controlador. Com essas informações e uma análise harmônica até a 41ª harmônica, o Módulo de medição de energia trifásica da WAGO propicia a ampla análise da rede.

Use sob condições extremas

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR é protegido contra picos de tensão que ocorrem durante operações de comutação, falhas na rede elétrica, pulsos de interferência transiente devido a tempestades ou durante operações de ajuste em caso de oscilação transiente da tensão de saída das fontes de alimentação, após grandes mudanças de carga. Ele atende as exigência para a imunidade de tensões de impulso de acordo com a EN 60870-2-1. Isto significa que sua tensão de resistência de impulso de 1 kV (classe VW1 para módulos com tensões de alimentação < 60 V) e 5 kV (classe VW3 para módulos com tensão de alimentação ≥ 60 V) garante a operação sem interrupções, devido aos eletrônicos estarem protegidos contra o mau funcionamento. O comportamento EMC otimizado da linha 750 XTR impede a emissão de interferência negativa, de forma que ela pode ser instalada nas proximidades imediatas até mesmo de sistemas de terceiros altamente sensíveis. O sistema oferece resistência a vibrações de até 5g e resistência a choques contínuos de 25g. Graças a sua robustez contra estresses mecânicos, ele também pode ser usado em naceles de estações de energia eólica offshore ou em máquinas de perfuração de túneis – aplicações nas quais o sistema é exposto a vibrações muito fortes. Devido à sua máxima altitude operacional de 5.000 m, o WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR pode ser usado no ar rarefeito de estações em topos de montanha bem altos.

Menos tempo e esforço para projetistas e engenheiros de projeto

Sob tais condições operacionais, os sistemas de automação convencionais devem ter um ar-condicionado ou proteção separados. Isso exige maior tempo e esforço para a instalação, leva a custos mais altos e onde há um problema de EMC, requer uma versão de instalação especial com painéis de controle diferenciados. O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR elimina essa necessidade. A temperatura estendida do sistema varia de −40°C e +70°C e permite que ele seja instalado em paineis de controle ou caixas de comutação convencionais. Além disso, é possível deixar de lado o ar-condicionado suplementar além da absorção de vibração separada e a proteção de EMC. Isso economiza custos de engenharia, componentes e instalação. Nesse tipo de aplicação, projetistas e o engenheiros de projeto encaram custos mais baixos se usarem a linha 750 XTR ao invés do clássico sistema de automação.

Autor: Manfred Kühme | WAGO