BIM_Platzhalter_2000x1125.png

Proteção contra explosão

A proteção contra explosão está entre as áreas de atividades relacionadas à segurança, legalmente exigidas de engenheiros e projetistas de sistemas: Não somente a segurança das pessoas está em jogo, os processos de produção sem interrupção e a proteção ambiental também são essenciais.

Atmosferas explosivas podem ocorrer praticamente em qualquer lugar Os suspeitos usuais, como as indústrias químicas, de mineração ou de produção de gás e petróleo não são as únicas áreas onde se trabalha com substâncias que formam uma atmosfera explosiva ao serem misturadas com oxigênio. Combinações inflamáveis ocorrem em muitas indústrias, todos os dias, mesmo onde você não imagina. Essas combinações perigosas também ocorrem diariamente em muitos outros setores, como na indústria têxtil ou na produção de energia regenerativa de matérias-primas sustentáveis. Os sistemas instalados nessas áreas devem atender a todas as exigências de proteção contra explosão. Saiba a razão de você estar um passo à frente com a nossa Proteção EX e se isso também é importante para você.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá aqui mesmo, tudo que precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Diretrizes, normas e regulamentações

Equipamentos elétricos para áreas com risco de explosão devem atender inúmeros critérios. A WAGO apresentará a você as regulamentações e recomendações mais importantes.

icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Classificação de zonas

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Medidas de proteção Ex

Quem precisa de proteção contra explosões? A quem a proteção contra explosão se aplica? O que deve ser observado aqui? E o que é proteção contra explosão construtiva? A WAGO compilou para você, as respostas para as perguntas mais importantes.s

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.

icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Tipos de proteção

Somente equipamentos protegidos contra explosão são permitidos em áreas Ex. As categorias de proteção contra ignição são medidas construtivas e elétricas para equipamentos, e se qualificam como proteção contra explosão secundária.

icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

Fontes de ignição

Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.

icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .

Por que a proteção contra explosões da WAGO?

Os produtos para a proteção Ex devem atender exigências especiais em relação à proteção contra a ignição. Além disso, soluções especiais são frequentemente usadas para a proteção Ex. A WAGO oferece precisamente o que os projetistas e integradores de sistemas nessas áreas desejam. Nossa linha de produtos de proteção contra explosões pode ser combinada de forma segura e econômica. E isso, com um sistema uniforme que abrange tudo, desde áreas EX e não Ex à áreas na produção geral.

Aplicação da proteção contra explosões na tecnologia de automação

Use o sistema e módulos de I/O da WAGO para áreas Ex, para tornar as máquinas e sistemas mais eficientes e seguros em atmosferas sujeitas à explosão – faça isso com segurança, confiabilidade e de forma econômica graças aos nossos componentes Ex para automação; as áreas Ex e não Ex se fundem. Confie na proteção Ex para automação quando quiser economizar custos de engenharia, comissionamento, manutenção e operação, buscando possibilidades de soluções flexíveis o suficiente para futuras adaptações e necessitando de componentes de proteção contra explosão para automação de navios ou na área on / offshore.

Vantagens dos produtos de automação com proteção contra explosões da WAGO:

  • Fácil instalação

  • Transmissão sem fio confiável

  • Transmissão segura (criptografada)

  • AFH (Hopping de frequência adaptativo)

  • Potência de transmissão adaptativa

  • Uso da banda de frequência 2,4 GHz sem necessidade de licença

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Prontos para a área Ex

Automação sob condições ambientais adversas? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para o desafio.

Aplicação da proteção contra explosões na tecnologia de conexão

Qualquer um que queira se afirmar contra os competidores na área Ex deve produzir economicamente, além de fornecer produtos seguros e de alta qualidade. Há um grande potencial de economia de energia nos painéis de controle para máquinas e sistemas. Todos os bornes de passagem e de aterramento TOPJOB® S, além dos bornes de alta corrente Ex especiais da WAGO são adequados para o uso em áreas Ex e I/II. Os bornes oferecem a conexão mais confiável para ambientes extremos como gás, poeira ou minas. O X-COM®S-SYSTEM, o qual combina bornes plugáveis de montagem em trilho e conectores fêmea, também estão disponíveis para aplicações Ex. Os componentes do X-COM®S-SYSTEM não produzem fagulhas (classe de proteção contra ignição “nA”) e são aprovados para uso em áreas perigosas da Zona 2.

Vantagens dos produtos de interconexão elétrica para proteção contra explosões:

  • Operação econômica do sistema

  • Tempo de inicialização e serviço rápidos graças aos conceitos modulares

  • Custos de operação reduzidos, graças à tecnologia de conexão livre de manutenção e à prova de vibrações

  • Os ajustes podem ser feitos rapidamente, graças ao fator de formato ideal e a versatilidade.

  • Com as certificações marítimas globais, é a escolha perfeita para áreas onshore/offshore

durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

A WAGO no trabalho

Tópicos e soluções para hoje e amanhã

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: